Zubehör, Serie PS, Ausführung SEN

Zubehör, Serie PS, Ausführung SEN
An SEN type accessory for use with the PS Series.

[Features]
· Use by pinching the cable after a flat ribbon cable has been bundled to the pressure welded socket.
· Enables the wire connection to be protected and secured.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS-SRN10
PS-SRN16
PS-SRN20
PS-SRN26
PS-SRN30
PS-SRN34
PS-SRN40
PS-SRN50
PS-SRN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Pole
(Pol)
Passendes Produkt

1.48 €

1 5 Arbeitstage 1010PS-10SEN-D4P1-1*

0.59 €

1 5 Arbeitstage 1016PS-16SEN-D4P1-1*

1.48 €

1 5 Arbeitstage 1020PS-20SEN-D4P1-1*

0.61 €

1 5 Arbeitstage 1026PS-26SEN-D4P1-1*

0.65 €

1 5 Arbeitstage 1030PS-30SEN-D4P1-1*

0.65 €

1 5 Arbeitstage 1034PS-34SEN-D4P1-1*

1.48 €

1 5 Arbeitstage 1040PS-40SEN-D4P1-1*

1.48 €

1 5 Arbeitstage 1050PS-50SEN-D4P1-1*

1.62 €

1 5 Arbeitstage 1060PS-60SEN-D4P1-1*

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Spannungsentlastung Farbe Schwarz Werkstoff Glasfaserverstärktes PBT (Körper)/Edelstahl (Arm)

Technischer Support