Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PS-HD10-R |
PS-HD16-R |
PS-HD20-R |
PS-HD26-R |
PS-HD30-R |
PS-HD34-R |
PS-HD40-R |
PS-HD50-R |
PS-HD60-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passendes Produkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PS-D4C10 | |
2.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | PS-D4C16 | ||
2.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PS-D4C20 | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PS-D4C26 | |
2.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | PS-D4C30 | ||
2.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | PS-D4C34 | ||
3.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PS-D4C40 | |
3.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | PS-D4C50 | ||
4.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | PS-D4C60 |
Loading...
Produktkategorie | Klemmenhaube | Farbe | Schwarz | Werkstoff | ABS-Harz |
---|---|---|---|---|---|
Passende Drahtgröße(mm2) | φ 1,2 bis 1,4 | Hinweis | Die passende Drahtgröße ist φ 1,2 ~ 1,4 oder weniger, wenn die Anzahl der Drähte jedoch niedrig ist, halten Sie diese durch Festkleben usw. zurück. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passendes Produkt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften