Baureihe D-Sub, D02, D02-M15

Baureihe D-Sub, D02, D02-M15
  • Mengenrabatt
Ein kleiner, leichter und äußerst zuverlässiger Steckverbinder, der alle Arten von elektronischen Geräten kleiner und dichter macht, um erweiterte Funktionen zu unterstützen.

[Eigenschaften]
Der D-Sub-Stecker entwickelt sich mit seiner Kombination aus Stift- und Buchsenstecker zum Standard.
Austauschbar mit verschiedenen Steckertypen und häufig verwendetem Zubehör.
Die Form der Muschelverbindung hat eine Polarität, die ein versehentliches verkehrtes Einstecken vollständig verhindert.
Die DO2-Serie ist ein hochdichter Montagesteckverbinder mit etwa doppelt so vielen Kontakten bei gleicher Gehäusegröße wie der D-Sub.
Das äußere Erscheinungsbild ist kurz und kompakt. Das Kontakt- und Isoliermaterial befindet sich in einer harten Stahlhülle.
Es gibt 5 Schalengrößen (E, A, B, C und D), die mit 9, 15, 25, 37 und 50 Kernen ausgestattet sind. Spezielle Arrays mit Koaxial- und Hochstromkontakten sind ebenfalls erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D02-M15PG-N-F0
D02-M15SAG-10L9E
D02-M15SAG-13L9E
D02-M15SAG-20L9E
D02-M15SAG-21L9E
D02-M15SAG-23L9E
D02-M15SAG-26L9E
D02-M15SG-N-F0
D02-M15STF-21L9-2E
D02-M15STF-21L9E
D02-M15STF-26L9-2E
DA-15P-NR
DA-15P-RR
DA-15P-T-NR
DA-15P-TR
DA-15P-ULR
DA-15PA-J4-2R
DA-15PA-J4R
DA-15PA-N-S1R
DA-15PA-NR
DA-15PAF-N
DA-15PF-N
DA-15PF-R
DA-15PF-T-N
DA-15PR
DA-15S-NR
DA-15S-RR
DA-15S-T-N-S1R
DA-15S-T-NR
DA-15S-TR
DA-15S-ULR
DA-15SA-J4-2R
DA-15SA-NR
DA-15SAF-N
DA-15SF-N
DA-15SF-R
DA-15SF-T-N
DA-15SF-T-N-S1E
DA-15SR
DAF-15P-NR
DAF-15PR
DAF-15S-NR
DAF-15SR
DALC-J15PAF-10L6E
DALC-J15PAF-10L6FE
DALC-J15PAF-10L8E
DALC-J15PAF-10L9E
DALC-J15PAF-13L6E
DALC-J15PAF-13L6FE
DALC-J15PAF-13L8E
DALC-J15PAF-13L9E
DALC-J15PAF-13L9FE
DALC-J15PAF-20L6E
DALC-J15PAF-20L8E
DALC-J15PAF-21L9E
DALC-J15PAF-23L6E
DALC-J15PAF-23L8E
DALC-J15PAF-23L9E
DALC-J15PAF-23L9FE
DALC-J15SAF-10L6E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD/E/F Passender Stift / Kontakt Anzahl der Kerne Anwendung Verdrahtungsmethode Anschlussrichtung Ausführung Ausführung mit Steckverbinder Gehäusetyp Eigenschaften Isoliermaterial Kontakt Kontaktaufnahme mit Teiloberfläche Kontakt karton verpackungsteil finish Spezialhinweise Sonderbericht 2 Sonderbericht 3 Sonderbericht 4

3.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Sonstige] D02-M15Stecker15KabelanschlussCrimpGeradeEMI-kompatibelKabelseitiger SteckerZinnbeschichtungPress type contactGlasgefülltes Nylon-- Kontakt separat erhältlich / High-Density Montagetyp Stecker High-Density Montagetyp Stecker $ Kontakt separat erhältlich--

8.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Sonstige] D02-M15Buchse15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelAufnahme für LeiterplattenmontageZinnbeschichtungTrough hole typeGlasfaserverstärktes PBTGoldKupfer /Kupferlegierung Feste Gegenform : Sechskant Form (kurz) M2,6 mm Schraube / High-Density Montageart Steckverbinder High-Density Montageart Steckverbinder $ Feste Gegenform : Sechskant Form (kurz) M2,6 mm Schraube--

2.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Sonstige] D02-M15Buchse15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelAufnahme für LeiterplattenmontageZinnbeschichtungTrough hole typeGlasfaserverstärktes PBTGoldKupfer /Kupferlegierung Feste Gegenform : Sechskant Form (lang) M2,6 mm Schraube / Hochdichte Montageart Steckverbinder Hochdichte Montageart Steckverbinder $ Feste Gegenform : Sechskant Form (lang) M2,6 mm Schraube--

3.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Sonstige] D02-M15Buchse15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelAufnahme für LeiterplattenmontageZinnbeschichtungTrough hole typeGlasfaserverstärktes PBTGoldKupfer /Kupferlegierung Feste Gegenform : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll Schraube / High-Density Montagetyp Steckverbinder High-Density Montagetyp Steckverbinder $ Feste Gegenform : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll Schraube--

4.42 €

1 5 Arbeitstage -[Sonstige] D02-M15Buchse15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelAufnahme für LeiterplattenmontageZinnbeschichtungTrough hole typeGlasfaserverstärktes PBTGoldKupfer /Kupferlegierung Feste Gegenstückform : (separat erhältlich) / Steckverbinder mit hoher Dichte Steckverbinder mit hoher Dichte $ Feste Gegenstückform : (separat erhältlich)--

2.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Sonstige] D02-M15Buchse15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelAufnahme für LeiterplattenmontageZinnbeschichtungTrough hole typeGlasfaserverstärktes PBTGoldKupfer /Kupferlegierung Feste Gegenstückform : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll Schraube / High-Density Montageart Steckverbinder High-Density Montageart Steckverbinder $ Feste Gegenstückform : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll Schraube--

9.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Sonstige] D02-M15Buchse15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelAufnahme für LeiterplattenmontageZinnbeschichtungTrough hole typeGlasfaserverstärktes PBTGoldKupfer /Kupferlegierung Gegenstück feste Form : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll Schraube Befestigung / High-Density Montageart Steckverbinder High-Density Montageart Steckverbinder $ Gegenstück feste Form : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll Schraube Befestigung--

3.22 €

1 5 Arbeitstage 10[Sonstige] D02-M15Buchse15KabelanschlussCrimpGeradeEMI-kompatibelKabelseitige AufnahmeZinnbeschichtungPress type contactGlasgefülltes Nylon-- Kontakt separat erhältlich / High-Density Montagetyp Stecker High-Density Montagetyp Stecker $ Kontakt separat erhältlich--

5.35 €

1 5 Arbeitstage -[Sonstige] D02-M15Buchse15Für PCB-GeradeEMI-kompatibelAufnahme für LeiterplattenmontageVernickeltTrough hole typeGlasfaserverstärktes PBTGoldKupfer /Kupferlegierung Feste Gegenform : (Keine) / Steckverbinder mit hoher Dichte Steckverbinder mit hoher Dichte $ Feste Gegenform : (Keine)mit Positionierplatte-

3.58 €

1 5 Arbeitstage 10[Sonstige] D02-M15Buchse15Für PCB-GeradeEMI-kompatibelAufnahme für LeiterplattenmontageVernickeltTrough hole typeGlasfaserverstärktes PBTGoldKupfer /Kupferlegierung Feste Gegenstückform : (separat erhältlich) / Steckverbinder mit hoher Dichte Steckverbinder mit hoher Dichte $ Feste Gegenstückform : (separat erhältlich)--

6.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Sonstige] D02-M15Buchse15Für PCB-GeradeEMI-kompatibelAufnahme für LeiterplattenmontageVernickeltTrough hole typeGlasfaserverstärktes PBTGoldKupfer /Kupferlegierung Gegenstück feste Form : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll Schraube Befestigung / High-Density Montageart Steckverbinder High-Density Montageart Steckverbinder $ Gegenstück feste Form : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll Schraube Befestigungmit Positionierplatte-

7.42 €

2 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubStecker15KabelanschlussLötmittelGeradeMehrzweck-AusführungDrahtseiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGold-----

23.31 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Kabelanschluss[Sonstige] DrahtumwicklungGerade-DrahtseiteStandardtypWrapping typeGlasfaserverstärktes PBTGold-----

9.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubStecker15Für PCB-Gerade-Leiterplatte SeiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldGold----

18.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubStecker15Für PCB-Gerade-Leiterplatte SeiteStandardtypMachine type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldGold----

19.65 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15KabelanschlussLötmittelGeradeMehrzweck-AusführungDrahtseiteStandardtypMachine type contactGlasfaserverstärktes PBTGold-----

51.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Für PCB-Winkel-Leiterplatte SeiteStandardtypMachine type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldGoldFeste Form des Gegenstücks : Rechteck (Schraube M2,6 mm)Feste Form des Gegenstücks : Rechteck (Schraube M2,6 mm)--

41.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubStecker15Für PCB-Winkel-Leiterplatte SeiteStandardtypMachine type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldGoldPassende feste Form : KeinePassende feste Form : Keine--

21.04 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Für PCB-Winkel-Leiterplatte SeiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldZinn auf nickelPassende feste Form : KeinePassende feste Form : Keine--

18.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubStecker15Für PCB-Winkel-Leiterplatte SeiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldGoldPassende feste Form : KeinePassende feste Form : Keine--

16.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldGold Grounding dimple machining (pin side) / Mating fixed shape: None Mating fixed shape: None $ Grounding dimple machining (pin side)--

3.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15KabelanschlussLötmittelGeradeEMI-kompatibelDrahtseiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGold-Bearbeitung der Erdungsvertiefung (Seite des Stifts)Bearbeitung der Erdungsvertiefung (Seite des Stifts)--

26.10 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Kabelanschluss[Sonstige] DrahtumwicklungGeradeEMI-kompatibelDrahtseiteStandardtypWrapping typePBTGold-----

8.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubStecker15Für PCB-GeradeEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldGoldBearbeitung der Erdungsvertiefung (Seite des Stifts)Bearbeitung der Erdungsvertiefung (Seite des Stifts)--

10.10 €

1 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubStecker15KabelanschlussLötmittelGeradeMehrzweck-AusführungDrahtseiteStandardtypMachine type contactGlasgefülltes NylonGold-----

8.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubBuchse15KabelanschlussLötmittelGeradeMehrzweck-AusführungDrahtseiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGold-----

35.48 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubBuchse15Kabelanschluss[Sonstige] DrahtumwicklungGerade-DrahtseiteStandardtypWrapping typeGlasfaserverstärktes PBTGold-----

14.75 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubBuchse15Für PCB-Gerade-Leiterplatte SeiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldZinn auf nickelPassende feste Form : KeinePassende feste Form : Keine--

10.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubBuchse15Für PCB-Gerade-Leiterplatte SeiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldGold----

30.21 €

1 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubBuchse15Für PCB-Gerade-Leiterplatte SeiteStandardtypMachine type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldGold----

28.93 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubBuchse15KabelanschlussLötmittelGeradeMehrzweck-AusführungDrahtseiteStandardtypMachine type contactGlasfaserverstärktes PBTGold-----

57.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubBuchse15Für PCB-Winkel-Leiterplatte SeiteStandardtypMachine type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldGoldFeste Form des Gegenstücks : Rechteck (Schraube M2,6 mm)Feste Form des Gegenstücks : Rechteck (Schraube M2,6 mm)--

21.49 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubBuchse15Für PCB-Winkel-Leiterplatte SeiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldGoldPassende feste Form : KeinePassende feste Form : Keine--

16.70 €

1 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubBuchse15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldGold Grounding dimple machining (pin side) / Mating fixed shape: None Mating fixed shape: None $ Grounding dimple machining (pin side)--

3.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubBuchse15KabelanschlussLötmittelGeradeEMI-kompatibelDrahtseiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGold-Bearbeitung der Erdungsvertiefung (Seite des Stifts)Bearbeitung der Erdungsvertiefung (Seite des Stifts)--

39.74 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubBuchse15Kabelanschluss[Sonstige] DrahtumwicklungGeradeEMI-kompatibelDrahtseiteStandardtypWrapping typePBTGold-----

9.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubBuchse15Für PCB-GeradeEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldGoldBearbeitung der Erdungsvertiefung (Seite des Stifts)Bearbeitung der Erdungsvertiefung (Seite des Stifts)--

16.46 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubBuchse15Für PCB-GeradeEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypPress type contactGlasfaserverstärktes PBTGoldKupfer /KupferlegierungBearbeitung der Erdungsvertiefung (Seite des Stifts)Bearbeitung der Erdungsvertiefung (Seite des Stifts)--

15.03 €

1 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubBuchse15KabelanschlussLötmittelGeradeMehrzweck-AusführungDrahtseiteStandardtypMachine type contactGlasgefülltes NylonGold-----

14.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15KabelanschlussLötmittelGeradeMehrzweck-AusführungDrahtseiteSchwimmend gelagert (rückseitige Montage)Press type contactGlasfaserverstärktes PBTGold-----

22.72 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15KabelanschlussLötmittelGeradeMehrzweck-AusführungDrahtseiteSchwimmend gelagert (rückseitige Montage)Machine type contactGlasgefülltes NylonGold-----

16.17 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubBuchse15KabelanschlussLötmittelGeradeMehrzweck-AusführungDrahtseiteSchwimmend gelagert (rückseitige Montage)Press type contactGlasfaserverstärktes PBTGold-----

33.80 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubBuchse15KabelanschlussLötmittelGeradeMehrzweck-AusführungDrahtseiteSchwimmend gelagert (rückseitige Montage)Machine type contactGlasgefülltes NylonGold-----

4.76 €

1 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: NoneKunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (kurz) M2,6 mm SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (kurz) M2,6 mm SchraubeSchraube code: 10-

10.36 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: Yes (Multi-hole type)KunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (kurz) M2,6 mm SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (kurz) M2,6 mm SchraubeSchraube code: 10-

9.04 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: NoneKunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (kurz) M2,6 mm SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (kurz) M2,6 mm SchraubeSchraube code: 10-

8.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: NoneKunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (kurz) M2,6 mm SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (kurz) M2,6 mm SchraubeSchraube code: 10-

5.99 €

1 6 Arbeitstage 10[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: NoneKunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (lang) M2,6 mm SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (lang) M2,6 mm SchraubeSchraube code: 13-

6.82 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: Yes (Multi-hole type)KunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (lang) M2,6 mm SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (lang) M2,6 mm SchraubeSchraube code: 13-

8.76 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: NoneKunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (lang) M2,6 mm SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (lang) M2,6 mm SchraubeSchraube code: 13-

8.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: NoneKunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (lang) M2,6 mm SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (lang) M2,6 mm SchraubeSchraube code: 13-

6.97 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: Yes (Multi-hole type)KunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (lang) M2,6 mm SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (lang) M2,6 mm SchraubeSchraube code: 13-

9.96 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: NoneKunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll SchraubeSchraube code: 20-

9.04 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: NoneKunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll SchraubeSchraube code: 20-

8.14 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: NoneKunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : (separat erhältlich)Passende feste Form : (separat erhältlich)Schraube code: 21-

8.73 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: NoneKunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll SchraubeSchraube code: 23-

9.04 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: NoneKunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll SchraubeSchraube code: 23-

7.61 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: NoneKunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll SchraubeSchraube code: 23-

6.82 €

1 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: Yes (Multi-hole type)KunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll SchraubeSchraube code: 23-

7.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubBuchse15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelLeiterplatte SeiteStandardtypFerrite: NoneKunstharzGoldKupfer /KupferlegierungPassende feste Form : Sechskant Form (kurz) M2,6 mm SchraubePassende feste Form : Sechskant Form (kurz) M2,6 mm SchraubeSchraube code: 10-

Loading...

Grundlegende Informationen

Steckverbinderform Quadratisch Initialen Steckverbinder-Baureihe D / E / F Schutzfunktion (umgebungsbeständig) N/A

Technischer Support