Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RCV-100-100PACK |
RCV-150-100PACK |
RCV-200-100PACK |
RCV-300-100PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 102 | 3.6 | |
7.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 39 | 150 | 4.6 | |
9.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 200 | 4.6 | |
16.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 88 | 300 | 4.6 |
Loading...
Material | Nylon | Farbe | Weiß | Environment resistance | Schwer entflammbar |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Special Function/Application | Erneut bindbar (einschließlich Klettband) | Werkstoff (Einzelheiten) | Nylon 66 |
Betriebstemperaturbereich (Min.–Max.)(°C) | –40 bis +85 | Verpackungsmenge(P) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften