Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MCV-100-100PACK |
MCV-110-100PACK |
MCV-200-100PACK |
MCV-270-100PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 100 | 2.4 | |
5.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 110 | 2.5 | |
14.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 200 | 4.58 | |
19.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 270 | 4.6 |
Loading...
Material | Nylon | Farbe | Weiß | Environment resistance | Schwer entflammbar |
---|---|---|---|---|---|
Special Function/Application | Druckansatz (Etikett) | Werkstoff (Einzelheiten) | Nylon 66 | Betriebstemperaturbereich (Min.–Max.)(°C) | –40 bis +85 |
Verpackungsmenge(P) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften