Offene Crimp-Klemme (rund) [RNBR1.25]【100 Stk. pro Packung】

Offene Crimp-Klemme (rund) [RNBR1.25]
  • Mengenrabatt
Taiwan KST company established in Year 1973 is a long standing crimp terminal manufacturer
A round terminal that can be completely fixed by reliable screw retention. Line-up focused on sizes with high frequency of use

[Features]
· A round terminal that can be completely fixed by reliable screw retention.
· A low-price, high-quality FA naked round terminal.
· Uses JIS standard-equivalent material (oxygen-free copper).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNBR1.25-3
RNBR1.25-3.5
RNBR1.25-4
RNBR2-3.5
RNBR2-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Internal Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)

4.20 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.25.512.522 bis 16

4.19 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.75.512.522 bis 16

5.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.36.614.422 bis 16

6.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.76.612.816 bis 14

6.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.36.614.416 bis 14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Rund Anzahl der Verpackungsprodukte(Stück) 100

Technischer Support