EBS[N]□□ Serie C (Ausführung mit hoher Schaltleistung, elektrischer Fehlerstrom-Schutzschalter) [EBS53C]

EBS[N]□□ Serie C (Ausführung mit hoher Schaltleistung, elektrischer Fehlerstrom-Schutzschalter) [EBS53C]
  • Mengenrabatt
[Features]
· PSE compatible leakage breaker with high reliable performance.
· The rated cutoff capacity is as high as 35kA providing great relief.
· Rated current 15A to 100A enriches our lineup.
· Easy attachment of auxiliary equipment.
· It is a product compatible with CE marking through certification testing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EBN103C-75A
EBN103C-100A
EBS53C-15A
EBS53C-20A
EBS53C-30A
EBS53C-40A
EBS53C-50A
EBS63C-60A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ampere-Rahmen AF Unterbrechungsnennkapazität AC 200 V
(kA)
Nennstrom
(A)

107.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100 AF3575

107.78 €

1 5 Arbeitstage 100 AF35100

99.05 €

1 5 Arbeitstage 50 AF3015

99.05 €

1 5 Arbeitstage 50 AF3020

99.05 €

1 5 Arbeitstage 50 AF3030

99.54 €

1 5 Arbeitstage 50 AF3040

99.05 €

1 5 Arbeitstage 50 AF3050

116.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60 AF3060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Nenn-Betriebsspannung(V) 220 Bemessungsansprechstrom(mA) 30
Repräsentativer Standard PSE / CE Höhe(mm) 130 Breite(mm) 75
Tiefe(mm) 60 Rated block capacity, voltages except VAC 100/200/400, VDC 250 Verfügbar Anschlussmethode Aufbaumontageform
Weitere Normen (IEC) Hinweis Wert bei Bemessungsausschaltvermögen von 220 VAC

Technischer Support