Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

NH-Steckverbinder【50 Stk. pro Packung】

NH-Steckverbinder
  • Mengenrabatt

The post with base has three types: top, side and bottom. Electrical entry is possible in three directions: at right angles to the board (up or down) or parallel to the board.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS9P-SHF-1AA
H2P-SHF-AA
H3P-SHF-AA
H4P-SHF-AA
H5P-SHF-AA
H6P-SHF-AA
H7P-SHF-AA
H8P-SHF-AA
H9P-SHF-AA
H10P-SHF-AA
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe paßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Anwendung Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften

37.52 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage M / N / OStecker (Stecker)9Für PCB-WinkelZapfen mit BasisSeitenausführungKein Clinch

5.30 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage M / N / OBuchse (Buchse)2KabelanschlussCrimpGeradeSteckergehäuse--

6.86 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage M / N / OBuchse (Buchse)3KabelanschlussCrimpGeradeSteckergehäuse--

6.73 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage M / N / OBuchse (Buchse)4KabelanschlussCrimpGeradeSteckergehäuse--

8.42 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage M / N / OBuchse (Buchse)5KabelanschlussCrimpGeradeSteckergehäuse--

9.80 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage M / N / OBuchse (Buchse)6KabelanschlussCrimpGeradeSteckergehäuse--

11.04 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage M / N / OBuchse (Buchse)7KabelanschlussCrimpGeradeSteckergehäuse--

12.86 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage M / N / OBuchse (Buchse)8KabelanschlussCrimpGeradeSteckergehäuse--

14.19 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage M / N / OBuchse (Buchse)9KabelanschlussCrimpGeradeSteckergehäuse--

14.50 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage M / N / OBuchse (Buchse)10KabelanschlussCrimpGeradeSteckergehäuse--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O NH Zulässiger Strom(A) AC / DC 3
Zulässige Spannung(V) 250 V AC/DC Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA
Farbe Natur (Weiß) Rastermaß(mm) 2.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support