XH-Steckverbinderkontakt【100 Stk. pro Packung】

XH-Steckverbinderkontakt
  • Mengenrabatt
2.5 mm pitch small-print connector for circuit boards.
[Features]
·A connector for circuit boards with a mount height of 9.8 mm developed in a smaller size based on the high reliability and versatility of the NH series.
·Materials / Surface treatment: Phosphor bronze / tin plating (reflow treatment)
[Applications]
·Wide range of use, such as industrial equipment and control panels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BXH-001T-P0.6

Teilenummer
BXH-001T-P0.6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Steckverbinder-Baureihe V / W / X V/W/X XH Passender Stift / Kontakt Buchse (Buchse)
Zulässiger Strom(A) AC / DC 3 Zulässige Spannung(V) 250 V AC/DC Verdrahtungsmethode Crimpen
Schutzfunktion (umgebungsbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Spezifikationen Einzeln
Passende Drahtgrößen(AWG) #28 bis 22 Außendurchmesser der Drahtbeschichtung(mm) 0,9 bis 1,9 Werkstoff/Oberflächenbehandlung Phosphorbronze-/Zinnbeschichtung (Reflow-Behandlung)

Sie befinden sich auf der Seite für XH-Steckverbinderkontakt, die Teilenummer ist BXH-001T-P0.6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BXH-001T-P0.6.

Technischer Support