Manuelles Crimpwerkzeug

Manuelles Crimpwerkzeug
  • Mengenrabatt
A convenient manual tool for testing and maintenance of small-lot contacts. The 2-layer configuration of wire core crimping and coating crimping blades can be used for manual crimping operations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YC-110R
YC-121R
YC-122R
YC-160R
YC-202
YC-203
YC-520
YC-530
YC-550
YHT-8S
YHT-2210
YHT-2622
YNT-1614
YNT-2216
YNT-2622
YRM-240
YS-1210
YS-1614
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Geeigneter Drahtbereich (Einzeldraht)
(mm)
Geeigneter Drahtbereich (verseiltes Kabel)
(mm2)
Passende Drähte
(AWG)
Abmessungen (Breite x Länge × Höhe)
(mm)
Passendes geschlossenes Ende der Klemme, Nennwert Kontaktmodellnummer Massen-Kontaktmodellnummer Repräsentativer Standard

542.01 €

1 5 Arbeitstage Für Masseklemmen--#26, #24(#22)Gesamtlänge 296 x Breite 70-SXH-001T-P0.6BXH-001T-P0.6-

542.28 €

1 5 Arbeitstage Für Masseklemmen--#26, #24(#22)Gesamtlänge 296 x Breite 70-SYM-001T-P0.6BYM-001T-P0.6-

542.01 €

1 5 Arbeitstage Für Masseklemmen--#26, #24(#22)Gesamtlänge 296 x Breite 70-SHF-001T-0.8BSBHF-001T-0.8BS-

541.99 €

1 5 Arbeitstage Für Masseklemmen--#22, #20(#18)Gesamtlänge 296 x Breite 70-SVH-21T-P1.1BVH-21T-(P)1.1-

538.63 €

1 5 Arbeitstage Für Masseklemmen--#26(#24), #22(#20)Gesamtlänge 296 x Breite 70-SLF/M-01T-P1.3ELLF/M-01T-P1.3E-

541.68 €

1 5 Arbeitstage Für Masseklemmen--#20(#18), #16Gesamtlänge 296 x Breite 70-SLF/M-41T-P1.3ELLF/M-41T-P1.3E-

541.68 €

1 5 Arbeitstage Für Masseklemmen--#26 bis 20Gesamtlänge 296 x Breite 70-SYF-01T-P0.5A/SYM-01T-P0.5ABYF-01T-P0.5A/BYM-01T-P0.5A-

541.68 €

1 5 Arbeitstage Für Masseklemmen--#20 bis 16Gesamtlänge 296 x Breite 70-SYF-41T-P0.5A, SYM-41T-P0.5ABYF-41T-P0.5A, BYM-41T-P0.5A-

541.68 €

1 5 Arbeitstage Für Masseklemmen--#22 bis 18Gesamtlänge 296 x Breite 70-SSF/M-21T-P1.4BSF/M-21T-P1.4-

350.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Für freie Crimpkontakte und freie Crimphülse2.89-3.656.64-10.52-Gesamtlänge 310 x Breite 758---

445.00 €

1 5 Arbeitstage Für freie Crimpkontakte und freie Crimphülse0.57-1.44, 1.14-1.82, 1.82-2.890.25-1.65, 1.04-2.63, 3.5, 2.63-6.64-Gesamtlänge 295 x Breite 701.25, 2, 3.5, 5.5--JIS

458.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Für freie Crimpkontakte und freie Crimphülse0.35-0.70.2-0.5-Gesamtlänge 295 x Breite 700.5---

831.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Für isolierbeschichteten Anschlussblock/Steckverbinder-1.04-2.63, 2.0-Gesamtlänge 295 x Breite 752---

831.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Für isolierbeschichteten Anschlussblock/Steckverbinder-0.25-1.65, 0.75-1.25-Gesamtlänge 295 x Breite 751.25---

831.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Für isolierbeschichteten Anschlussblock/Steckverbinder-0.2-0.5-Gesamtlänge 295 x Breite 750.5---

1,643.05 €

1 9 Arbeitstage Für Masseklemmen--#30(#28), #26(#24)Gesamtlänge 224 x Breite 59-SPH-002T-P0.5SBPH-002T-P0.5S-

460.32 €

1 5 Arbeitstage Für geschlossenen Endsteckverbinder-2.5-6.0, 2.0-5.5-Gesamtlänge 295 x Breite 70CE-5, 5.5-SD---

445.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Für geschlossenen Endsteckverbinder-1.0-3.0, 1.5-3.0, 1.0-2.5-Gesamtlänge 295 x Breite 70CE-2, 2-SD, 2-SDW---

Loading...

  1. 1

Technischer Support