Isolierte Projektilklemme【500-1,000 Stk. pro Packung】

Isolierte Projektilklemme
  • Mengenrabatt
Insulated bullet terminal (general purpose crimp terminal).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CVDAGF1.25-5
FVDGM1.25-5
FVDGM2-7
PCF-0.5
PCF-1.25
PCF-2
PCM-0.5
PCM-1.25
PCM-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Internal Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation material Insulation coating (color) Representative Standard Passende Drahtgrößen
(mm2)
Innendurchmesser der Isolierbeschichtung
(mm)
Klemmenbreite (B)
(mm)

213.93 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage -24-VinylRotUL / CSA1 bis 1,653.54.0

368.65 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -20.2-VinylRotUL / CSA1 bis 1,653.54.0

496.92 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage -20.2-VinylBlauUL / CSA1,65 bis 2,634.34.95

223.73 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1.724.5# 20 - 18[Nylon] NylonTransparenzUL0,5 bis 0,753.12.0

260.36 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.826.2# 18 - 16[Nylon] NylonRotUL0,75 bis 1,253.53.95

269.37 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.426.2#14[Nylon] NylonBlauUL23.93.95

228.07 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.726.5# 20 - 18[Nylon] NylonTransparenzUL0,5 bis 0,753.12.0

269.25 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.827.7# 18 - 16[Nylon] NylonRotUL0,75 bis 1,253.54.0

269.85 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.427.7#14[Nylon] NylonBlauUL23.94.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Giboshi-Form

Technischer Support