Gerade DIP-Ausführung Serie 17JE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

17JE-13090-37-FA

Teilenummer
17JE-13090-37-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.94 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials Anzahl Number 17JE
Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Number Of Cores 9 Application Plattenmontage
Allowable Current(A) 5 Allowable Voltage(V) AC 300 Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) N/A Produktkategorie Buchsen-Steckverbinder Abweichung Nur Steckverbinder-Einheit
Eigenschaften Ohne Passfeder zur Vermeidung von inkorrektem Einsetzen Oberflächenbehandlung (Gehäuse) Ni-Beschichtung Oberflächenbehandlung (Kontakt) Kontakte: Nickel-Basis, Goldbeschichtung (0,4 µm) / Endteil: Nickel-Basis, Zinn-Silber-Beschichtung
Abweichung (Ausführungen mit Passschraube/Befestigungsschraube) NA Besondere Hinweise Gerade Ausführung für Beschichtungen Hinweis Bleifrei zugelassene Artikel

Sie befinden sich auf der Seite für Gerade DIP-Ausführung Serie 17JE, die Teilenummer ist 17JE-13090-37-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17JE-13090-37-FA.

Technischer Support