Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Wire connection method | Produktkategorie | Abweichung | Eigenschaften | Abweichung (Ausführungen mit Passschraube/Befestigungsschraube) | Besondere Hinweise | Produktbezeichnung der Schraube für Verriegelung | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.66 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 9 | Plattenmontage | - | Buchsen-Steckverbinder | Standardausführung | Keine Kabelabdeckungen | NA | Kontaktmaterial: Phosphorbronze | NA | - | |
12.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 9 | Kabelanschluss | Lötmittel | Buchsen-Steckverbinder (Abschirmung kompatibler Teile) | Ausführung mit gerader Kabelabdeckung | Standard-Kabel | M2,6 x 0,45 | Form der Befestigungsschraube: Standard | 17J-001□ | Bleifreies und cadmiumfreies Produkt | |
6.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 15 | Plattenmontage | - | Buchsen-Steckverbinder | Standardausführung | Keine Kabelabdeckungen | NA | Kontaktmaterial: Phosphorbronze | NA | - | ||
14.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 25 | Plattenmontage | - | Buchsen-Steckverbinder | Standardausführung | Keine Kabelabdeckungen | NA | Kontaktmaterial: Phosphorbronze | NA | - | |
16.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 37 | Plattenmontage | - | Buchsen-Steckverbinder | Standardausführung | Keine Kabelabdeckungen | NA | Kontaktmaterial: Phosphorbronze | NA | - | |
4.30 € 2.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stecker (Stecker) | 9 | Plattenmontage | - | Stift-Steckverbinder | Standardausführung | Keine Kabelabdeckungen | NA | Kontaktmaterial: Kupferlegierung | NA | - | ||
9.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 9 | Kabelanschluss | Lötmittel | Stift-Steckverbinder (Abschirmung kompatibler Teile) | Ausführung mit gerader Kabelabdeckung | Standard-Kabel | M2,6 x 0,45 | Form der Befestigungsschraube: Standard | 17J-001□ | Bleifreies und cadmiumfreies Produkt | |
6.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 15 | Plattenmontage | - | Stift-Steckverbinder | Standardausführung | Keine Kabelabdeckungen | NA | Kontaktmaterial: Kupferlegierung | NA | - | ||
14.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 15 | Kabelanschluss | Lötmittel | Stift-Steckverbinder (Abschirmung kompatibler Teile) | Ausführung mit gerader Kabelabdeckung | Standard-Kabel | M2,6 x 0,45 | Form der Befestigungsschraube: Standard | 17J-001□ | Bleifreies und cadmiumfreies Produkt | |
7.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 25 | Plattenmontage | - | Stift-Steckverbinder | Standardausführung | Keine Kabelabdeckungen | NA | Kontaktmaterial: Kupferlegierung | NA | - | ||
16.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 37 | Plattenmontage | - | Stift-Steckverbinder | Standardausführung | Keine Kabelabdeckungen | NA | Kontaktmaterial: Kupferlegierung | NA | - |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | Anzahl | Number | 17JE |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 5 | Allowable Voltage(V) | AC 300 | Connection direction | Gerade |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Oberflächenbehandlung (Gehäuse) | Ni-Beschichtung | Oberflächenbehandlung (Kontakt) | Nickel-Basis, Goldbeschichtung (Anschlag) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Wire connection method
Produktkategorie
Abweichung
Eigenschaften
Abweichung (Ausführungen mit Passschraube/Befestigungsschraube)
Besondere Hinweise
Produktbezeichnung der Schraube für Verriegelung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften