Steckverbinder in Löt- / DIP-Ausführung, Serie 57

Steckverbinder in Löt- / DIP-Ausführung, Serie 57
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A 2.159-mm pitch ribbon-type connector for soldering. These are the core of the 57 family of connectors, which are available in 5 types.

[Features]
■ This 57 Series forms the core of the 57 family of DIP connectors. The following 5 types are available.
· 57-10 type (unit connection plug).
· 57-20 type (unit connection receptacle).
· 57-30 type (plug with straight hood for cables).
· 57-40 type (panel receptacle with locking spring).
· 57-60 type (cable relay receptacle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
57-10140
57-10240
57-10360
57-10500
57-20140
57-20240
57-20240-D35-CG
57-20360-D35-CG
57-20500
57-20500-D35-CG
57-30140
57-30240
57-30360
57-30500
57-40140
57-40240
57-40240-9
57-40360
57-40360-12
57-40500
57-40500-9
57-60140
57-60360
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Produktkategorie Abweichung Eigenschaften Besondere Hinweise

9.18 €

2.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker (Stecker)14PlattenmontageStecker für Verbindung der EinheitNAAusführung 10 (für Innenausstattung)Handlötausführung

17.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)24PlattenmontageStecker für Verbindung der EinheitNAAusführung 10 (für Innenausstattung)Handlötausführung

14.21 €

1 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)36PlattenmontageStecker für Verbindung der EinheitNAAusführung 10 (für Innenausstattung)Handlötausführung

17.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)50PlattenmontageStecker für Verbindung der EinheitNAAusführung 10 (für Innenausstattung)Handlötausführung

10.20 €

3.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse (Buchse)14PlattenmontageSteckhülse für Verbindung der EinheitNAAusführung 20 (für Innenausstattung)Handlötausführung

12.36 €

10 13 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)24PlattenmontageSteckhülse für Verbindung der EinheitNAAusführung 20 (für Innenausstattung)Handlötausführung

28.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse (Buchse)24PlattenmontageSteckhülse mit SchraubverriegelungAuf Klinkenbuchse montiertAusführung 20 (für Innenausstattung)Bleifreie und Cd-frei zugelassene Artikel

28.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse (Buchse)36PlattenmontageSteckhülse mit SchraubverriegelungAuf Klinkenbuchse montiertAusführung 20 (für Innenausstattung)Bleifreie und Cd-frei zugelassene Artikel

18.63 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)50PlattenmontageSteckhülse für Verbindung der EinheitNAAusführung 20 (für Innenausstattung)Handlötausführung

21.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse (Buchse)50PlattenmontageSteckhülse mit SchraubverriegelungAuf Klinkenbuchse montiertAusführung 20 (für Innenausstattung)Bleifreie und Cd-frei zugelassene Artikel

7.87 €

1 5 Arbeitstage -Stecker (Stecker)14KabelanschlussStecker mit KabelabdeckungNAAusführung 30 (für I/F)Handlötausführung

10.66 €

1 5 Arbeitstage -Stecker (Stecker)24KabelanschlussStecker mit KabelabdeckungNAAusführung 30 (für I/F)Handlötausführung

11.14 €

1 5 Arbeitstage -Stecker (Stecker)36KabelanschlussStecker mit KabelabdeckungNAAusführung 30 (für I/F)Handlötausführung

18.28 €

6.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Stecker (Stecker)50KabelanschlussStecker mit KabelabdeckungNAAusführung 30 (für I/F)Handlötausführung

5.41 €

2.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse (Buchse)14PlattenmontageSteckhülse mit FederschlossNAAusführung 40 (für I/F)Handlötausführung

9.07 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)24PlattenmontageSteckhülse mit FederschlossNAAusführung 40 (für I/F)Handlötausführung

10.85 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)24PlattenmontageSteckhülse mit FederschlossNAAusführung 40 (für I/F)Einlötform

10.92 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)36PlattenmontageSteckhülse mit FederschlossNAAusführung 40 (für I/F)Handlötausführung

13.18 €

4.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse (Buchse)36PlattenmontageSteckhülse mit FederschlossNAAusführung 40 (für I/F)Einlötform

12.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)50PlattenmontageSteckhülse mit FederschlossNAAusführung 40 (für I/F)Handlötausführung

14.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)50PlattenmontageSteckhülse mit FederschlossNAAusführung 40 (für I/F)Einlötform

28.93 €

1 5 Arbeitstage -Buchse (Buchse)14KabelanschlussRelaiskabel-SteckhülseNAAusführung 60 (Kabel für Relais)Handlötausführung

45.17 €

15.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse (Buchse)36KabelanschlussRelaiskabel-SteckhülseNAAusführung 60 (Kabel für Relais)Handlötausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials Anzahl Number 57
Allowable Current(A) 5 Allowable Voltage(V) AC500 Wire connection method Lötmittel
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) N/A Oberflächenbehandlung (Gehäuse) Ni-Beschichtung
Oberflächenbehandlung (Kontakt) Au-Beschichtung

Technischer Support