Serie CM10 – Ausführung (D) , einfachwirkende Verriegelung, kompakt, wasserdichte Steckverbinder

Serie CM10 – Ausführung (D) , einfachwirkende Verriegelung, kompakt, wasserdichte Steckverbinder
  • Mengenrabatt
[Features]
• These compact, waterproof connectors use a push-on/turn-off system that enables one-touch coupling.
• Easy to lock by simply pushing in a plug connector. To remove, turn the coupling ring to release the lock.
• This means there is no worry of the coupling being disengaged, even when it is subject to unexpected external forces, such as pulling on a cable.
• The use of a sturdy structure utilizing a metal shell and light metals and plastics for the back shell and clamp nut means that it is compact, lightweight, and waterproof, opening up applications in all manner of electronic equipment.
• Ground contacts are mounted (10-contact model).
• The angled plug allows a low-profile mounting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CM10-R2P-D(D7)

Teilenummer
CM10-R2P-D(D7)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials A B C A· B· C CM10
Applicable pin/contact Männlich (Stecker) Number Of Cores 2 Application Kabel-zu-Kabel
Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 200 Wire connection method Lötmittel
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) IP67 Representative Standard UL
Produktkategorie Steckhülse Verriegelungsmethode Steckausführung Gehäuse (Material/Behandlung) Zinklegierung (III-wertige Chromatierung)
Kontakt (Material/Behandlung) Kupferlegierung/vergoldet Farbe Schwarz Passender Draht Lötkontakt: AWG20 oder weniger
Kontakthinweis Befestigung Hinweis Die Einheit bietet eine wasserdichte Konstruktion Gegenstück 1 CM10-SP2S-S-D [gerader Stecker]
Gegenstück 2 CM10-SP2S-M-D [gerader Stecker] Gegenstück 3 CM10-SP2S-L-D [gerader Stecker] Gegenstück 4 CM10-AP2S-S-D [Winkelstecker]
Gegenstück 5 CM10-AP2S-M-D [Winkelstecker] Gegenstück 6 CM10-AP2S-L-D [Winkelstecker]

Sie befinden sich auf der Seite für Serie CM10 – Ausführung (D) , einfachwirkende Verriegelung, kompakt, wasserdichte Steckverbinder, die Teilenummer ist CM10-R2P-D(D7).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CM10-R2P-D(D7).

Technischer Support