Koaxialstecker Ausführung 75 Ω SMB, Serie 27CP

Koaxialstecker Ausführung 75 Ω SMB, Serie 27CP
  • Mengenrabatt
[Features]
· The 27CP series of connectors correspond to a 75 Ω version of the 27DP series of connectors (50 Ω type).
· This connector, which is representative of small 75 Ω connectors, is frequently used in applications such as interfaces inside devices.
· The push-on method makes it easy to connect or disconnect.
· This part is not compatible with the 27DP series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27CP-LR-PC-CF
27CP-P-1.5-CF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anwendung Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Produktkategorie Verwendetes Kabel Crimpwerkzeug Hinweis

18.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)Für PCB-WinkelSteckhülse---

18.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)KabelanschlussCrimpGeradeStecker1,5C–2VCR-H-1100Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe Nummer Anzahl 27CP
Impedanz(Ω) 75 Grundwerkstoff Kupferlegierung Externe Leiter (verarbeitet) Ni-Beschichtung
Kontakt (Material/Verarbeitung) Kupferlegierung/Au-Beschichtung Betriebsfrequenz(GHz) DC bis 0,5 Arretierung Zum Aufstecken

Technischer Support