Koaxialstecker Ausführung SMB, Serie 27DP

Koaxialstecker Ausführung SMB, Serie 27DP
  • Mengenrabatt
Connectors are made to be compliant with the SMB type defined in MIL-PRF-39012. Can be used for miniaturization and increasing the density of communications equipment

[Features]
• The 27DP series correspond to connectors made to be compliant with the SMB (Sub-Miniature Type B) type defined in MIL-PRF-39012.
· A 50 Ω connector for fine cabling that enables miniaturization and increased density of communications equipment.
• The coupling mechanism is push-on, and cables are mounted by crimping or soldering.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27DP-BJ-1.5DW-CR1-CF
27DP-LR-PC-1-CF
27DP-SP-2.5DHQS-CR1-CF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anwendung Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Produktkategorie Verwendetes Kabel Crimpwerkzeug Maße (B × H × T)
(mm)

108.61 €

1 5 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)KabelanschlussCrimpGeradeSchott-Steckverbinderbuchse, Crimpausführung1,5D-QEWCR-H-11567,9 x 7,9 x 19,4

12.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)Für PCB-WinkelSteckverbinderhülse--5,7 x 9,9 x 12

21.37 €

10 Verfügbar 13 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)KabelanschlussCrimpGeradeSteckverbinder, Crimpausführung2,5D-HQ/SUPERCR-H-11636 x 6 x 18,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe Nummer Anzahl 27DP
Impedanz(Ω) 50 Grundwerkstoff Kupferlegierung Externe Leiter (verarbeitet) Ni-Beschichtung
Kontakt (Material/Verarbeitung) Kupferlegierung/Au-Beschichtung Betriebsfrequenz(GHz) DC bis 3 Arretierung Zum Aufstecken

Technischer Support