Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BNC-LFRD-BPAA-FA |
BNC-LFRD-BSNA-FA |
BNC-LNRD-BPAA-FA |
BNC-LNRD-BPAB-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontakt (Material/Verarbeitung) | Eigenschaften | Flansch | Sechskantmutter für Plattenmontage, Sicherungsscheibe im Lieferumfang enthalten | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Kupferlegierung/Ag-Beschichtung | Sicherungsstift-Ausführung | Verfügbar | Verfügbar | Die Sicherungsstift-Ausführung erfordert ein Lötauge mit lediglich φ 4,5. Bei der Verbindung mit Leiterplatten müssen die Sicherungsstifte gelötet werden | |
13.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Kupferlegierung/Ag-Beschichtung | Schraubenausführung (inkl. Montageschraube) | Verfügbar | NA | - | |
12.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupferlegierung/Ag-Beschichtung | Sicherungsstift-Ausführung | NA | Verfügbar | Bei der Verbindung mit Leiterplatten müssen die Sicherungsstifte gelötet werden | |
15.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Kupferlegierung/Au-Beschichtung | Sicherungsstift-Ausführung | NA | Verfügbar | Bei der Verbindung mit Leiterplatten müssen die Sicherungsstifte gelötet werden |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | BNC-□□RD |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Weiblich (Buchse) | Anwendung | Für PCB | Anschlussrichtung | Winkel |
Impedanz(Ω) | Inkonsistent | Externer Leiter (Material) | Zinkguss | Externe Leiter (verarbeitet) | Ni-Beschichtung |
Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt (Material/Verarbeitung)
Eigenschaften
Flansch
Sechskantmutter für Plattenmontage, Sicherungsscheibe im Lieferumfang enthalten
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften