Serie BNC – Koaxialstecker Ausführung BNC

Serie BNC – Koaxialstecker Ausführung BNC
  • Mengenrabatt
[Features]
• BNC series connectors are used in a wide range of products as 50-Ω coaxial connectors.
• Compact and lightweight, these connectors are often used as interfaces, particularly for equipment that is frequently mounted and dismounted, thanks to their easily coupled and disengaged bayonet lock connection mechanism.
• If you use 75-Ω cables, use these connectors at frequencies of 200 MHz or less.
• When exceeding 200 MHz, use BNC75 series connectors.
• BNC and BNC75 series connectors are interchangeable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNC-J-3-CF
BNC-P-1.5D-CR10-CF
BNC-P-1.5V-CR-CF
BNC-P-1.5V-CR-NI-CF
BNC-P-5-CF
BNC-P-58U-CF
BNC-P-58U-NI-CF
BNC-PJ-3-CF
BNC-R-CF
BNC-R-NI-CF
BNC-R-PC-4-AG-CF
BNC-RB2-CF
BNC-RB2-NI-CF
UG-290/U-CF
UG-625/U-CF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anwendung Verdrahtungsverfahren Produktkategorie Verwendetes Kabel Externe Leiter (verarbeitet) Kontakt (Material/Verarbeitung) Crimpwerkzeug Eigenschaften Maße (B × H × T)
(mm)
Hinweis

51.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Weiblich (Buchse)KabelanschlussLötmittelSteckverbinderbuchse zum Klemmen3D-2V, 3C-2VAg-BeschichtungKupferlegierung/Ag-Beschichtung--(D)28,5Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren

15.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)KabelanschlussCrimpSteckverbinder, Crimpausführung1,5D-XV, 1,5D-QEVNi-BeschichtungKupferlegierung/Au-BeschichtungCR-H-1120ADelta-Form14,5 x 14,5 x 23,3Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren

18.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)KabelanschlussCrimpSteckverbinder, Crimpausführung1,5D-2 V, 1,5C-2VAg-BeschichtungKupferlegierung/Ag-BeschichtungCR-H-1100-14,5 x 14,5 x 31,7Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren

17.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)KabelanschlussCrimpSteckverbinder, Crimpausführung1,5D-2 V, 1,5C-2VNi-BeschichtungKupferlegierung/Ag-BeschichtungCR-H-1100-14,5 x 14,5 x 31,7Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren

31.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)KabelanschlussLötmittelSteckverbinder, Klemmenausführung5D-2V, 5C-2VAg-BeschichtungKupferlegierung/Ag-Beschichtung--17,5 x 17,5 x 37Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren

20.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)KabelanschlussLötmittelSteckverbinder, KlemmenausführungRG-55/U, RG-58/UAg-BeschichtungKupferlegierung/Ag-Beschichtung--14,5 x 14,5 x 27Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren

8.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)KabelanschlussLötmittelSteckverbinder, KlemmenausführungRG-55/U, RG-58/UNi-BeschichtungKupferlegierung/Ag-Beschichtung--14,5 x 14,5 x 27Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren

29.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Weiblich (Buchse)KabelanschlussLötmittelSteckverbinderbuchse zum Klemmen3D-2V, 3C-2VAg-BeschichtungKupferlegierung/Ag-Beschichtung--17,5 x 17,5 x 28,5Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren

9.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)Plattenmontage-Steckverbinderhülse-Ag-BeschichtungKupferlegierung/Ag-Beschichtung-Plattenbohrung (φB): 3,117,5 x 17,5 x 26,3-

8.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)Plattenmontage-Steckverbinderhülse-Ni-BeschichtungKupferlegierung/Ag-Beschichtung-Plattenbohrung (φB): 3,117,5 x 17,5 x 26,3-

14.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)Plattenmontage-Steckverbinderhülse-Ni-BeschichtungKupferlegierung/Ag-Beschichtung-4 Stifte, Silberbeschichtung15 x 15 x 15,8-

13.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)Plattenmontage-Schott-Steckverbinderhülse-Ag-BeschichtungKupferlegierung/Ag-Beschichtung--12,7 x 12,7 x 26,3-

8.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)Plattenmontage-Schott-Steckverbinderhülse-Ni-BeschichtungKupferlegierung/Ag-Beschichtung--12,7 x 12,7 x 26,3-

33.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)Plattenmontage-Steckverbinderhülse-Ag-BeschichtungKupferlegierung/Ag-Beschichtung-Plattenbohrung (φB): M2,617,5 x 17,5 x 26,3-

12.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)Plattenmontage-Schott-Steckverbinderhülse-Ag-BeschichtungKupferlegierung/Ag-Beschichtung--12,7 x 12,7 x 26,3-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe A B C A· B· C BNC
Anschlussrichtung Gerade Impedanz(Ω) 50 Grundwerkstoff Kupferlegierung
Betriebsfrequenz(GHz) DC bis 2 Flansch NA Arretierung Bajonettverschluss

Technischer Support