Koaxialstecker Ausführung N, Serie N

Koaxialstecker Ausführung N, Serie N
  • Mengenrabatt
[Features]
• The N series are 50 Ù-type 7-mm coaxial connectors (inner diameter of outer conductor) with an excellent track record.
• A wide variety is offered to fit various types of cable.
(Note): This is not compatible with the NC series (75-Ω series), so please be careful.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-P-5-CF
N-P-5-NI-CF
N-P-8DFB-1-CF
N-R-CF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anwendung Verdrahtungsverfahren Produktkategorie Verwendetes Kabel Externe Leiter (verarbeitet) Maße (B × H × T)
(mm)
Hinweis

55.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)KabelanschlussLötmittelSteckverbinder, Klemmenausführung5C-2V, 5D-2VAg-Beschichtung21 x 21 x 44Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren

54.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)KabelanschlussLötmittelSteckverbinder, Klemmenausführung5C-2V, 5D-2VNi-Beschichtung21 x 21 x 44Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren

58.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Männlich (Stecker)KabelanschlussLötmittelSteckverbinder, Klemmenausführung8D-FBNi-Beschichtung21 x 21 x 38-

32.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Weiblich (Buchse)Plattenmontage-Steckverbinderhülse-Ag-Beschichtung25,4 x 25,4 x 29-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O N
Anschlussrichtung Gerade Impedanz(Ω) 50 Grundwerkstoff Kupferlegierung
Kontakt (Material/Verarbeitung) Kupferlegierung/Ag-Beschichtung Betriebsfrequenz(GHz) DC bis 3 Arretierung Schraubverriegelung

Technischer Support