Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27DS-LP-1.5-CF |
27DS-P-1.5-CF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Winkel | |
61.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Gerade |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | Anzahl | 27DS |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Männlich (Stecker) | Anwendung | Kabelanschluss | Verdrahtungsverfahren | Crimp |
Impedanz(Ω) | 50 | Produktkategorie | Stecker | Verwendetes Kabel | 1,5D-QEV, 1,5D-2V |
Grundwerkstoff | Kupferlegierung | Externe Leiter (verarbeitet) | Ni-Beschichtung | Kontakt (Material/Verarbeitung) | Kupferlegierung/Au-Beschichtung |
Crimpwerkzeug | CR-H-1101 | Betriebsfrequenz(GHz) | DC bis 1 | Hinweis | Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften