Hauben-Kits Serie 17JE

Hauben-Kits Serie 17JE
  • Mengenrabatt
The 17JE series hood kit.

[Features]
• Each hood is made of plastic, making them lightweight and compact.
• The plastic is nickel plated to provide effective EMI shielding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
17JE-09H-1A2-CF
17JE-09H-1A4-CF
17JE-09H-1A-CF
17JE-09H-1B-CF
17JE-09H-1C2-CF
17JE-09H-1C4-CF
17JE-09H-1C-CF
17JE-09LH1-1A-CF
17JE-09LH1-1C-CF
17JE-15H-1A2-CF
17JE-15H-1A-CF
17JE-15H-1B-CF
17JE-15H-1C-CF
17JE-25H-1A2-CF
17JE-25H-1A4-CF
17JE-25H-1A-CF
17JE-25H-1B-CF
17JE-25H-1C2-CF
17JE-25H-1C4-CF
17JE-25H-1C-CF
17JE-37H-1A4-CF
17JE-37H-1A-CF
17JE-37H-1B-CF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Anzahl der kompatiblen Steckverbinder-Adern
(Ader)
Passende Schraubengröße Arretierschraubentyp

10.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube9M2,6 x 0,45Geschlitzte gerändelte Ausführung

10.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube9M2,6 x 0,45Rändelschraubentyp

6.82 €

1 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube9M2,6 x 0,45Kreuzschlitz-Schraubentyp

8.26 €

1 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube9M3 x 0.5Kreuzschlitz-Schraubentyp

10.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube9#4-40UNCGeschlitzte gerändelte Ausführung

10.92 €

10 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube9#4-40UNCRändelschraubentyp

6.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube9#4-40UNCKreuzschlitz-Schraubentyp

10.30 €

1 5 Arbeitstage 10L-förmige 90°-Ausführung9M2,6 x 0,45Kreuzschlitz-Schraubentyp

10.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10L-förmige 90°-Ausführung9#4-40UNCKreuzschlitz-Schraubentyp

9.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube15M2,6 x 0,45Geschlitzte gerändelte Ausführung

6.60 €

1 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube15M2,6 x 0,45Kreuzschlitz-Schraubentyp

10.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube15M3 x 0.5Kreuzschlitz-Schraubentyp

9.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube15#4-40UNCKreuzschlitz-Schraubentyp

12.01 €

1 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube25M2,6 x 0,45Geschlitzte gerändelte Ausführung

12.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube25M2,6 x 0,45Rändelschraubentyp

7.91 €

1 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube25M2,6 x 0,45Kreuzschlitz-Schraubentyp

24.88 €

1 9 Arbeitstage -Gerade Verbindungshaube25M3 x 0.5Kreuzschlitz-Schraubentyp

12.01 €

5 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube25#4-40UNCGeschlitzte gerändelte Ausführung

12.36 €

1 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube25#4-40UNCRändelschraubentyp

8.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube25#4-40UNCKreuzschlitz-Schraubentyp

13.45 €

1 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube37M2,6 x 0,45Rändelschraubentyp

8.14 €

1 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube37M2,6 x 0,45Kreuzschlitz-Schraubentyp

9.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gerade Verbindungshaube37M3 x 0.5Kreuzschlitz-Schraubentyp

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Ni-Beschichtung Hinweis Bleifreies und Cd-freies, kompatibles Zubehör

Technischer Support