Serie CN-70-A

Serie CN-70-A
  • Mengenrabatt
[Features]
▪ CN-70 series.
· A connector for 2-pin/3-pin/4-pin outlets, 5 A, 125 VAC.
· Nut tightening, anxiety free product made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CN-70-A-4P

Teilenummer
CN-70-A-4P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

12.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials A B C A· B· C CN
Applicable pin/contact Männlich (Stecker) Number Of Cores 4 Application Plattenmontage
Nennstrom(A) 5 Nennspannung(V) AC125 Wire connection method Lötmittel
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) N/A Plattenmontagesystem Mutterwerkzeug
Anzugsmoment der Mutter(Nm) max. 0.8 Nennlastkonforme Kabel Vinyl-Gummischlauch für runde Kabel mit 0,75 mm2 (behandelter äußerer Durchmesser: φ 6,6 bis 7,6) Farbe Grundkörper: GY (Grau), Anschlagring: BL (blau)
Stehspannung (1 Minute)(V) AC2000 Hinweis Die 2P- und 4P-Steckern und Buchsen können ineinander gesteckt werden, bitte vorsichtig vorgehen.

Sie befinden sich auf der Seite für Serie CN-70-A, die Teilenummer ist CN-70-A-4P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CN-70-A-4P.

Technischer Support