Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HK-3
Farbe/Oberflächenbehandlung | Schwarz | B(mm) | 183 | H(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 22 | Montagebohrung(Stück) | 2 | Größe der Montagebohrung | φ4,3 |
Werkstoff | Elastomer (Griff)/Polyamid (Sockel) | Spezifikationen | Zulässige Last 20 kgf |
Sie befinden sich auf der Seite für Griff, Ausführung HK, die Teilenummer ist HK-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HK-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften