Teilenummer
|
---|
PA-1 |
PA-2 |
PA-3 |
PA-11 |
PA-12 |
PA-13 |
PA-14 |
PA-22 |
PA-23 |
PA-24 |
PA-32 |
PA-33 |
PA-34 |
PA-202 |
PA-203 |
PA-204 |
PA-B11 |
PA-B12 |
PA-B13 |
PA-N201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbspezifikationen/Oberflächenbehandlung | B (mm) | H (mm) | t (mm) | Form/Abmessungen der Bohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silber | 200 | 100 | 0.5 | Versetztes Rundloch/φ0,5 | ||
20.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silber | 300 | 200 | 0.5 | Versetztes Rundloch/φ0,5 | ||
37.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Silber | 300 | 400 | 0.5 | Versetztes Rundloch/φ0,5 | ||
8.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silber | 200 | 100 | 1 | Versetztes Rundloch/φ3 | ||
18.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Silber | 300 | 200 | 1 | Versetztes Rundloch/φ3 | ||
33.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Silber | 300 | 400 | 1 | Versetztes Rundloch/φ3 | ||
63.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Silber | 600 | 400 | 1 | Versetztes Rundloch/φ3 | ||
23.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Silber | 300 | 200 | 1 | Versetztes Rundloch/φ0,5 | ||
43.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Silber | 300 | 400 | 1 | Versetztes Rundloch/φ0,5 | ||
64.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silber | 600 | 400 | 1 | Versetztes Rundloch/φ0,5 | ||
17.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silber | 300 | 200 | 1 | Versetztes Rundloch/φ5 | ||
31.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silber | 300 | 400 | 1 | Versetztes Rundloch/φ5 | ||
60.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Silber | 600 | 400 | 1 | Versetztes Rundloch/φ5 | ||
17.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silber | 300 | 200 | 1 | Paralleles langes Rundloch/20 x 3,5 | ||
32.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silber | 300 | 400 | 1 | Paralleles langes Rundloch/20 x 3,5 | ||
45.40 € 19.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Silber | 600 | 400 | 1 | Paralleles langes Rundloch/20 x 3,5 | |
9.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 200 | 100 | 1 | Versetztes Rundloch/φ3 | ||
22.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 300 | 200 | 1 | Versetztes Rundloch/φ3 | ||
42.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 300 | 400 | 1 | Versetztes Rundloch/φ3 | ||
7.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Silber | 204.2 | 100 | 1 | Paralleles langes Rundloch/20 x 3,5 |
Loading...
Werkstoff | Aluminium |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Farbspezifikationen/Oberflächenbehandlung
B(mm)
H(mm)
t(mm)
Form/Abmessungen der Bohrung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften