Wasserdichter Steckverbinder, klein, mit Schnellverriegelung, Serie CMV1

Wasserdichter Steckverbinder, klein, mit Schnellverriegelung, Serie CMV1
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
This small, round waterproof plug connector allows one-touch connection using the push on / turn off method, similar to the conventional CM10 (D6) connector.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CMV1-AP2S-L
CMV1-AP2S-M1
CMV1-AP2S-M2
CMV1-AP10S-L
CMV1-AP10S-M1
CMV1-AP10S-M2
CMV1-SP2S-L
CMV1-SP2S-M1
CMV1-SP2S-M2
CMV1-SP10S-L
CMV1-SP10S-M1
CMV1-SP10S-M2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber Of Cores Connection direction Produktkategorie Passender Außendurchmesser des Kabels
(φ)
Passender Draht Gegenstück 1

54.50 €

25.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102WinkelRechtwinkliger Stecker9,0 bis 11,6Crimp: AWG16 bis 20/Lötkontakt: AWG16 oder wenigerCMV1-R2P [Steckdosenkasten]

72.22 €

1 5 Arbeitstage 102WinkelRechtwinkliger Stecker5,5 bis 7,5Crimp: AWG16 bis 20/Lötkontakt: AWG16 oder wenigerCMV1-R2P [Steckdosenkasten]

72.22 €

1 5 Arbeitstage 102WinkelRechtwinkliger Stecker7,0 bis 9,0Crimp: AWG16 bis 20/Lötkontakt: AWG16 oder wenigerCMV1-R2P [Steckdosenkasten]

68.86 €

1 5 Arbeitstage 1010WinkelRechtwinkliger Stecker9,0 bis 11,6Crimp: AWG20 bis 28/Lötkontakt: AWG20 oder wenigerCMV1-R10P [Steckdosenkasten]

65.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010WinkelRechtwinkliger Stecker5,5 bis 7,5Crimp: AWG20 bis 28/Lötkontakt: AWG20 oder wenigerCMV1-R10P [Steckdosenkasten]

62.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010WinkelRechtwinkliger Stecker7,0 bis 9,0Crimp: AWG20 bis 28/Lötkontakt: AWG20 oder wenigerCMV1-R10P [Steckdosenkasten]

51.44 €

24.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102GeradeGerader Stecker9,0 bis 11,6Crimp: AWG16 bis 20/Lötkontakt: AWG16 oder wenigerCMV1-R2P [Steckdosenkasten]

66.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102GeradeGerader Stecker5,5 bis 7,5Crimp: AWG16 bis 20/Lötkontakt: AWG16 oder wenigerCMV1-R2P [Steckdosenkasten]

66.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102GeradeGerader Stecker7,0 bis 9,0Crimp: AWG16 bis 20/Lötkontakt: AWG16 oder wenigerCMV1-R2P [Steckdosenkasten]

63.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010GeradeGerader Stecker9,0 bis 11,6Crimp: AWG20 bis 28/Lötkontakt: AWG20 oder wenigerCMV1-R10P [Steckdosenkasten]

63.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010GeradeGerader Stecker5,5 bis 7,5Crimp: AWG20 bis 28/Lötkontakt: AWG20 oder wenigerCMV1-R10P [Steckdosenkasten]

63.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010GeradeGerader Stecker7,0 bis 9,0Crimp: AWG20 bis 28/Lötkontakt: AWG20 oder wenigerCMV1-R10P [Steckdosenkasten]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials A B C A· B· C CMV1
Applicable pin/contact Weiblich (Buchse) Application Kabel-zu-Kabel Allowable Current(A) 3
Allowable Voltage(V) 200 Wire connection method Lötmittel/Crimp Protection function (environmentally resistant) IP67
Verriegelungsmethode Steckausführung Gehäuse (Material/Behandlung) Zinklegierung/Nickelbeschichtung Kontakt (Material/Behandlung) Kupferlegierung/vergoldet
Kontakthinweis Separat erhältlich

Technischer Support