BNC-Steckverbinder-Kabelstecker

BNC-Steckverbinder-Kabelstecker
  • Mengenrabatt
[Features]
· Small and light weight using a bayonet locking method for simple coupling. A plug.
▪ When a 75 Ω cable is used with a 50 Ω type connector, and the frequency is 200 MHz or less, it can be used on a 75 Ω transmission line, but when the frequency exceeds 200 MHz, use of a BNC 75 Ω type is recommended.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNCP-1.5A-K
BNCP-2.5
BNCP-3
BNCP-3A-K
BNCP-3DA-K
BNCP-5
BNCP-5A-K
BNCP-5DA-K
BNCP-5DFB
BNCP-58/U
BNCP-58A-K
BNCP-117NA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerdrahtungsverfahren Passendes Kabel Verdrahtungsverfahren: Außen Crimpwerkzeug

5.76 €

2 Versand am selben Tag

Auf Lager

10CrimpEM-1,5D-2E / 1,5D-QEV / 1,5D-2VCrimpTA-16

9.45 €

1 5 Arbeitstage 10LötmittelEM-2,5D-2E / 2D-LFB-S / 2,5C-2V / 2,5D-2V / 2,5D-2V/SAnzug-

4.51 €

1 5 Arbeitstage 10LötmittelEM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-2V / 3C-2V/S / 3D-2VAnzug-

3.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10CrimpEM-3C-2E / 3C-2VCrimpTA-34/TA-35

3.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10CrimpEM-3D-2E / 3D-2VCrimpTA-34/TA-35

6.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10LötmittelEM-5C-FB / EM-S-5C-FB / S-5C-FB / EM-5C-2E / EM-5D-2E / 5C-FB / 5C-2V / 5C-2V/S / 5D-2V / 5D-2V/SAnzug-

5.77 €

2 Versand am selben Tag

Auf Lager

10CrimpEM-5C-2E / 5C-2VCrimpTA-35

4.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CrimpEM-5D-2E / 5D-2VCrimpTA-35

9.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Lötmittel5D-FB / 5D-FVAnzug-

5.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10LötmittelRG-58/U / RG-58A/UAnzug-

3.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10CrimpRG-58/U / RG-58A/UCrimpTA-34/TA-35

7.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10LötmittelS-5C-FB / EM-5C-2E / EM-5D-2E / EM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-FB / 3C-2V / 3C-2V/S / 3D-2V / 5C-FB / 5C-2V / 5C-2V/S / 5D-2VLötmittel-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe A B C A· B· C BNC
paßender Sift / Kontakt Männlich (Stecker) Anzahl der Adern 1 Anwendung Kabelanschluss
Zulässige Spannung(V) 500 Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Impedanz(Ω) 50 Oberflächenbehandlung: Korpus Ni Oberflächenbehandlung: Kontakt Au
Verbindungsmethode Bajonettverschluss

Technischer Support