Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BNC-LR |
BNC-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussrichtung | Oberflächenbehandlung: Kontakt | Spannungs-Stehwellenverhältnis | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Winkel | Ag | 1,4 max. (DC bis zu 2 GHz) | 23 | |
7.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gerade | Au | - | 27 |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Weiblich (Buchse) | Anzahl der Adern | 1 | Anwendung | Plattenmontage |
Zulässige Spannung(V) | 500 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Impedanz(Ω) | 50 |
Oberflächenbehandlung: Korpus | Ni | Vertikal(mm) | 17.5 | Horizontal(mm) | 17.5 |
Anschlussform | Lötmittel | Verbindungsmethode | Bajonettverschluss |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussrichtung
Oberflächenbehandlung: Kontakt
Spannungs-Stehwellenverhältnis
Tiefe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften