Isolierte Steckhülse BNC-Steckverbinder (Teilenummern)

Isolierte Steckhülse BNC-Steckverbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Small and light weight using a bayonet locking method for simple coupling. Insulated receptacle.
▪ When a 75 Ω cable is used with a 50 Ω type connector, and the frequency is 200 MHz or less, it can be used on a 75 Ω transmission line, but when the frequency exceeds 200 MHz, use of a BNC 75 Ω type is recommended.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BNC-31-10L

Teilenummer
BNC-31-10L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.49 €

1.98 €

3 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe A B C A· B· C BNC
paßender Sift / Kontakt Weiblich (Buchse) Anzahl der Adern 1 Anwendung Plattenmontage
Zulässige Spannung(V) 500 Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Impedanz(Ω) 50 Oberflächenbehandlung: Korpus Ni Oberflächenbehandlung: Kontakt Au
Vertikal(mm) Hex12,7 Horizontal(mm) Hex12,7 Tiefe(mm) 28.3
Anschlussform Lötmittel Verbindungsmethode Bajonettverschluss Hinweis Im Lieferumfang enthalten: Sechskantmutter und Sicherungsscheibe; Max. Plattenstärke: 3,3 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierte Steckhülse BNC-Steckverbinder, die Teilenummer ist BNC-31-10L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BNC-31-10L.

Technischer Support