SMA-Steckverbinder – L-förmige Stecker für Kabel (Teilenummern)

SMA-Steckverbinder – L-förmige Stecker für Kabel
  • Mengenrabatt
[Features]
· A high performance compact connector for microwaves which is usable over a wide frequency range, and features superior durability.
· The body is made of stainless steel but less expensive brass is also available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SMA-LP-316X(AU)

Teilenummer
SMA-LP-316X(AU)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

32.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe S / T / U S· T· U SMA
paßender Sift / Kontakt Männlich (Stecker) Anzahl der Adern 1 Anwendung Kabelanschluss
Zulässige Spannung(V) 500 Verdrahtungsverfahren Lötmittel Anschlussrichtung Winkel
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Impedanz(Ω) 50 Oberflächenbehandlung: Korpus Au
Oberflächenbehandlung: Kontakt Au Passendes Kabel RG-174/U / RG-188A/U / RG-316/U Verdrahtungsverfahren: Außen Crimp
Spannungs-Stehwellenverhältnis 1,15+0,2f max. (DC bis 3 GHz) Crimpwerkzeug TA-16 Tiefe(mm) 17.5
Verbindungsmethode Schraubverbindung

Sie befinden sich auf der Seite für SMA-Steckverbinder – L-förmige Stecker für Kabel, die Teilenummer ist SMA-LP-316X(AU).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMA-LP-316X(AU).

Technischer Support