Stecker für SMA-Steckverbinderkabel

Stecker für SMA-Steckverbinderkabel
  • Mengenrabatt
[Features]
· A high performance compact connector for microwaves which is usable over a wide frequency range, and features superior durability.
· The body is made of stainless steel but less expensive brass is also available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMAP-1.5A
SMAP-3A
SMAP-58A-K
SMAP-174SX(AU)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung: Korpus Passendes Kabel Spannungs-Stehwellenverhältnis Crimpwerkzeug Horizontal
(mm)

12.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10NiEM-1 / 1,5D-QEV / 1,5D-2V / 5D-2E1,2 max. (DC bis 4 GHz)TA-1715.7

10.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -NiEM-3D-2E / 3D-2E / 3D-2V1,2 max. (DC bis 3 GHz)TA-34/TA-3519.2

10.91 €

1 10 Arbeitstage -NiRG-58/U / RG-58A/U1,2 max. (DC bis 3 GHz)TA-34/TA-3518.2

21.77 €

1 5 Arbeitstage 10AuRG-174/U&RG-188A/U&RG-316/U1,2 max. (DC bis 4 GHz)TA-1616.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe S / T / U S· T· U SMA
paßender Sift / Kontakt Männlich (Stecker) Anzahl der Adern 1 Anwendung Kabelanschluss
Zulässige Spannung(V) 500 Verdrahtungsverfahren Lötmittel Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Impedanz(Ω) 50 Oberflächenbehandlung: Kontakt Au
Verdrahtungsverfahren: Außen Crimp Verbindungsmethode Schraubverbindung

Technischer Support