Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SMB-LP-1.5A
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | S / T / U | S· T· U | SMB |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Männlich (Stecker) | Anzahl der Adern | 1 | Anwendung | Kabelanschluss |
Zulässige Spannung(V) | 500 | Verdrahtungsverfahren | Lötmittel | Anschlussrichtung | Winkel |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Impedanz(Ω) | 50 | Oberflächenbehandlung: Korpus | Ni |
Oberflächenbehandlung: Kontakt | Au | Passendes Kabel | 1,5D-2V / 1,5D-QEV / EM-1,5D-2E | Verdrahtungsverfahren: Außen | Crimp |
Spannungs-Stehwellenverhältnis | 1,2 max. (DC bis zu 500 MHz) | Crimpwerkzeug | TA-17 | Tiefe(mm) | 14 |
Verbindungsmethode | Steckausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für L-förmig gebogener Stecker für SMB-Steckverbinderkabel, die Teilenummer ist SMB-LP-1.5A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMB-LP-1.5A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften