Steckhülsen für SMB-Steckverbinder-PCB

Steckhülsen für SMB-Steckverbinder-PCB
  • Mengenrabatt
[Features]
· High frequency-compatible connector wherein the connection method used is a push on method primarily designed for size and weight reduction of equipment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMB-LR-PC
SMB-PC(AU)
SMB-R-PC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussrichtung Oberflächenbehandlung: Korpus Eigenschaften Spezifikationen Vertikal
(mm)
Horizontal
(mm)
Tiefe
(mm)

17.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10WinkelNi---13.210.4

10.88 €

1 10 Arbeitstage -GeradeAuPassende Leiterplatten: max. 1,6 mmLeiterplatten-Befestigungsmethode: Randmontage8.0-12.2

6.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10GeradeNi--6.5-9.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe S / T / U S· T· U SMB
paßender Sift / Kontakt Weiblich (Buchse) Anzahl der Adern 1 Anwendung Für PCB
Zulässige Spannung(V) 500 Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Impedanz(Ω) 50
Oberflächenbehandlung: Kontakt Au Verbindungsmethode Steckausführung

Technischer Support