Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SMA-A-JJ(AU) |
SMA-PA-JJ(AU) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spannungs-Stehwellenverhältnis | Abmessungen (vertikal) (mm) | Abmessungen (Breite) (mm) | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.35 € 14.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,05 + 0,01 fmax (DC bis 12,4 GHz) | Hex8 | Hex8 | 15 | |
25.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,05 + 0,01 fmax (DC bis 18 GHz) | 12.7 | 12.7 | 20.7 |
Loading...
Oberflächenbehandlung Gehäuse | Au | Oberflächenbehandlung zentraler Kontakt | Au |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spannungs-Stehwellenverhältnis
Abmessungen (vertikal)(mm)
Abmessungen (Breite)(mm)
Tiefe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften