Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BNCJ-SMAP |
BNCP-MJ |
BNCP-RCAJ |
BNCP-SMAJ |
RCAP-BNCJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung Gehäuse | Oberflächenbehandlung zentraler Kontakt | Spannungs-Stehwellenverhältnis | Abmessungen (vertikal) (mm) | Abmessungen (Breite) (mm) | Tiefe (mm) | Steckverbinder-Adapter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ni/Au | Au | 1,2 max. (DC bis 2 GHz) | 15 | 15 | 33.2 | BNC-Klinke – SMA-Stecker | ||
22.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Ni | Au | 1,2 max. (DC bis 500 MHz) | 19 | 19 | 36.5 | BNC-Stecker – M-Klinke | ||
4.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ni | Ni | - | 14.5 | 14.5 | 27.5 | BNC-Stecker – RCA-Klinke | |
34.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ni/Au | Au | 1,2 max. (DC bis 2 GHz) | 14.5 | 14.5 | 30.6 | BNC-Stecker – SMA-Klinke | ||
5.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ni | Ni | - | 12 | 12 | 37 | RCA-Stecker – BNC-Klinke |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung Gehäuse
Oberflächenbehandlung zentraler Kontakt
Spannungs-Stehwellenverhältnis
Abmessungen (vertikal)(mm)
Abmessungen (Breite)(mm)
Tiefe(mm)
Steckverbinder-Adapter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften