Wasserdichtes und staubdichtes Aluminiumgehäuse, Serie AW

Wasserdichtes und staubdichtes Aluminiumgehäuse, Serie AW
[Features]
▪ It is an aluminum case that has a waterproof and heat dissipation effect of IP67.
· Has flange feet for easy wall mounting.
· An insert groove is included inside the body frame, enabling the board and chassis to be slid in.
· Suitable for outdoor LED power supplie, plasnt control boxes etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AW5-4-7EBB
AW5-4-7EBS
AW5-4-7NBB
AW5-4-7NBS
AW5-4-7NGS
AW5-4-9EBB
AW5-4-9EBS
AW5-4-9ESS
AW5-4-9NBB
AW5-4-9NBS
AW5-4-9NGS
AW5-4-11EBB
AW5-4-11EBS
AW5-4-11ESS
AW5-4-11NBB
AW5-4-11NBS
AW5-4-11NGS
AW5-4-14EBB
AW5-4-14EBS
AW5-4-14ESS
AW5-4-14NBB
AW5-4-14NBS
AW5-4-14NGS
AW7-7-8NBB
AW7-7-8NBS
AW7-7-8NGS
AW7-7-11NBB
AW7-7-11NBS
AW7-7-11NGS
AW7-7-15NBB
AW7-7-15NBS
AW7-7-15NGS
AW7-7-20NBB
AW7-7-20NBS
AW7-7-20NGS
AW7-7-25NBB
AW7-7-25NBS
AW7-7-25NGS
AW8-5-9NBB
AW8-5-9NBS
AW8-5-9NGS
AW8-5-12NBB
AW8-5-12NBS
AW8-5-12NGS
AW8-5-14NBB
AW8-5-14NBS
AW8-5-14NGS
AW8-5-18NBB
AW8-5-18NBS
AW8-5-18NGS
AW9-9-10NBB
AW9-9-10NBS
AW9-9-10NGS
AW9-9-13NBB
AW9-9-13NBS
AW9-9-13NGS
AW9-9-17NBB
AW9-9-17NBS
AW9-9-17NGS
AW9-9-22NBB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Korpus)
Farbspezifikationen
(Rahmen)
Schlüssel vorhanden Eigenschaften Wärmewiderstand
(°C/W)

26.08 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.665SchwarzSchwarz-Geschirmte Ausführung11.2

26.08 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.665SilberSchwarz-Geschirmte Ausführung11.2

26.08 €

1 6 Arbeitstage -54.638.665SchwarzSchwarz-Normale Ausführung11.2

26.08 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.665SilberSchwarz-Normale Ausführung11.2

26.08 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.665SilberGraumetallic-Normale Ausführung11.2

26.95 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.685SchwarzSchwarz-Geschirmte Ausführung9.18

26.95 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.685SilberSchwarz-Geschirmte Ausführung9.18

26.95 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.685SilberSilber-Geschirmte Ausführung9.18

26.95 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.685SchwarzSchwarz-Normale Ausführung9.18

26.95 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.685SilberSchwarz-Normale Ausführung9.18

26.95 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.685SilberGraumetallic-Normale Ausführung9.18

27.89 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.6110SchwarzSchwarz-Geschirmte Ausführung7.64

27.89 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.6110SilberSchwarz-Geschirmte Ausführung7.64

27.89 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.6110SilberSilber-Geschirmte Ausführung7.64

27.89 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.6110SchwarzSchwarz-Normale Ausführung7.64

27.89 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.6110SilberSchwarz-Normale Ausführung7.64

27.89 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.6110SilberGraumetallic-Normale Ausführung7.64

28.99 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.6135SchwarzSchwarz-Geschirmte Ausführung6.63

28.99 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.6135SilberSchwarz-Geschirmte Ausführung6.63

28.99 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.6135SilberSilber-Geschirmte Ausführung6.63

28.99 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.6135SchwarzSchwarz-Normale Ausführung6.63

28.99 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.6135SilberSchwarz-Normale Ausführung6.63

28.99 €

1 6 Arbeitstage 1054.638.6135SilberGraumetallic-Normale Ausführung6.63

39.28 €

1 6 Arbeitstage 1065.870.880SchwarzSchwarzNANormale Ausführung-

39.28 €

1 6 Arbeitstage 1065.870.880SilberSchwarzNANormale Ausführung-

39.28 €

1 6 Arbeitstage 1065.870.880SilberGraumetallicNANormale Ausführung-

41.35 €

1 6 Arbeitstage 1065.870.8110SchwarzSchwarzNANormale Ausführung-

41.35 €

1 6 Arbeitstage 1065.870.8110SilberSchwarzNANormale Ausführung-

41.35 €

1 6 Arbeitstage -65.870.8110SilberGraumetallicNANormale Ausführung-

43.74 €

1 6 Arbeitstage 1065.870.8150SchwarzSchwarzNANormale Ausführung-

43.74 €

1 6 Arbeitstage 1065.870.8150SilberSchwarzNANormale Ausführung-

43.74 €

1 6 Arbeitstage 1065.870.8150SilberGraumetallicNANormale Ausführung-

47.18 €

1 6 Arbeitstage 1065.870.8200SchwarzSchwarzNANormale Ausführung-

47.18 €

1 6 Arbeitstage 1065.870.8200SilberSchwarzNANormale Ausführung-

47.18 €

1 6 Arbeitstage 1065.870.8200SilberGraumetallicNANormale Ausführung-

50.79 €

1 6 Arbeitstage 1065.870.8250SchwarzSchwarzNANormale Ausführung-

50.79 €

1 6 Arbeitstage 1065.870.8250SilberSchwarzNANormale Ausführung-

50.79 €

1 6 Arbeitstage 1065.870.8250SilberGraumetallicNANormale Ausführung-

38.55 €

1 6 Arbeitstage -80.850.890SchwarzSchwarzNANormale Ausführung-

38.55 €

1 6 Arbeitstage 1080.850.890SilberSchwarzNANormale Ausführung-

38.55 €

1 6 Arbeitstage 1080.850.890SilberGraumetallicNANormale Ausführung-

31.99 €

1 6 Arbeitstage 1080.850.8115SchwarzSchwarzNANormale Ausführung-

40.13 €

1 6 Arbeitstage 1080.850.8115SilberSchwarzNANormale Ausführung-

40.13 €

1 6 Arbeitstage -80.850.8115SilberGraumetallicNANormale Ausführung-

41.36 €

1 6 Arbeitstage 1080.850.8140SchwarzSchwarzNANormale Ausführung-

41.36 €

1 6 Arbeitstage 1080.850.8140SilberSchwarzNANormale Ausführung-

41.36 €

1 6 Arbeitstage 1080.850.8140SilberGraumetallicNANormale Ausführung-

43.96 €

1 6 Arbeitstage 1080.850.8175SchwarzSchwarzNANormale Ausführung-

43.96 €

1 6 Arbeitstage 1080.850.8175SilberSchwarzNANormale Ausführung-

34.83 €

1 7 Arbeitstage 1080.850.8175SilberGraumetallicNANormale Ausführung-

54.42 €

1 6 Arbeitstage 1086.392100SchwarzSchwarzNANormale Ausführung-

54.42 €

1 6 Arbeitstage 1086.392100SilberSchwarzNANormale Ausführung-

54.42 €

1 6 Arbeitstage 1086.392100SilberGraumetallicNANormale Ausführung-

57.16 €

1 6 Arbeitstage -86.392125SchwarzSchwarzNANormale Ausführung-

57.16 €

1 6 Arbeitstage 1086.392125SilberSchwarzNANormale Ausführung-

57.16 €

1 6 Arbeitstage 1086.392125SilberGraumetallicNANormale Ausführung-

62.14 €

1 6 Arbeitstage 1086.392170SchwarzSchwarzNANormale Ausführung-

62.14 €

1 6 Arbeitstage 1086.392170SilberSchwarzNANormale Ausführung-

62.14 €

1 6 Arbeitstage 1086.392170SilberGraumetallicNANormale Ausführung-

67.62 €

1 6 Arbeitstage 1086.392220SchwarzSchwarzNANormale Ausführung-

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Schutzart (IP) IP67 Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Einbauposition Für den Einsatz in Innenbereichen und im Freien Betriebstemperaturbereich(°C) -40 bis 105 Anzugsmoment(N-▪m) 1

Technischer Support