[Features]
• With flange foot eases installation.
• 23 sizes of flame-retardant plastic cases, and available in two colors - off-white and dark gray.
· Equipped with a boss for mounting on a circuit board.
· May be used with a variety of devices, such as measuring instruments, communication devices, and controllers, etc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Korpus) | Schraubenlänge | Betriebstemperaturbereich (°C) | Selbstlöschend (UL94) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 € | 4 Arbeitstage | - | 35.4 | 22 | 70.4 | Dunkelgrau | M2.6 x 12 | -10 bis 60 | V-0 | ||
1.69 € | 4 Arbeitstage | 10 | 35.4 | 22 | 70.4 | Grauweiß | M2.6 x 12 | -10 bis 60 | V-0 | ||
1.71 € | 4 Arbeitstage | 10 | 50.4 | 17 | 70.4 | Dunkelgrau | M2.6 x 12 | -10 bis 60 | V-1 | ||
1.72 € | 4 Arbeitstage | - | 50.4 | 17 | 70.4 | Grauweiß | M2.6 x 12 | -10 bis 60 | V-1 | ||
2.05 € | 4 Arbeitstage | - | 50.4 | 17 | 90.4 | Dunkelgrau | M2.6 x 12 | -10 bis 60 | V-1 | ||
2.05 € | 4 Arbeitstage | 10 | 50.4 | 17 | 90.4 | Grauweiß | M2.6 x 12 | -10 bis 60 | V-1 | ||
1.88 € | 4 Arbeitstage | 10 | 50.4 | 27 | 70.4 | Dunkelgrau | M2.6 x 12 | -10 bis 60 | V-1 | ||
5.48 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50.4 | 27 | 70.4 | Grauweiß | M2.6 x 12 | -10 bis 60 | V-1 | |
2.51 € | 4 Arbeitstage | 10 | 50.4 | 29.5 | 90.4 | Dunkelgrau | M2.6 x 12 | -10 bis 60 | V-1 | ||
3.44 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50.4 | 29.5 | 90.4 | Grauweiß | M2.6 x 12 | -10 bis 60 | V-1 | |
2.56 € | 4 Arbeitstage | 10 | 45.6 | 27.5 | 111 | Dunkelgrau | M2.6 x 12 | -10 bis 60 | V-0 | ||
2.56 € | 4 Arbeitstage | 10 | 45.6 | 27.5 | 111 | Grauweiß | M2.6 x 12 | -10 bis 60 | V-0 | ||
2.70 € | 4 Arbeitstage | 10 | 50.4 | 42 | 90.4 | Dunkelgrau | M2.6 x 12 | -10 bis 60 | V-1 | ||
3.61 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50.4 | 42 | 90.4 | Grauweiß | M2.6 x 12 | -10 bis 60 | V-1 | |
3.16 € | 4 Arbeitstage | 10 | 70.6 | 20.5 | 127 | Dunkelgrau | M2.6 x 14 | -10 bis 60 | V-0 | ||
3.16 € | 4 Arbeitstage | - | 70.6 | 20.5 | 127 | Grauweiß | M2.6 x 14 | -10 bis 60 | V-0 | ||
4.43 € | 4 Arbeitstage | - | 65.5 | 25.5 | 150 | Dunkelgrau | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
4.43 € | 4 Arbeitstage | - | 65.5 | 25.5 | 150 | Grauweiß | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
3.83 € | 4 Arbeitstage | 10 | 70.6 | 35.5 | 127 | Dunkelgrau | M2.6 x 14 | -10 bis 60 | V-0 | ||
3.83 € | 4 Arbeitstage | 10 | 70.6 | 35.5 | 127 | Grauweiß | M2.6 x 14 | -10 bis 60 | V-0 | ||
4.22 € | 4 Arbeitstage | 10 | 70.6 | 50.5 | 127 | Dunkelgrau | M2.6 x 14 | -10 bis 60 | V-0 | ||
4.22 € | 4 Arbeitstage | 10 | 70.6 | 50.5 | 127 | Grauweiß | M2.6 x 14 | -10 bis 60 | V-0 | ||
5.33 € | 4 Arbeitstage | 10 | 65.5 | 50 | 150 | Dunkelgrau | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
5.33 € | 4 Arbeitstage | 10 | 65.5 | 50 | 150 | Grauweiß | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
3.11 € | 4 Arbeitstage | 10 | 80.6 | 23.5 | 100.6 | Dunkelgrau | M2.6 x 14 | -10 bis 60 | V-0 | ||
3.11 € | 4 Arbeitstage | 10 | 80.6 | 23.5 | 100.6 | Grauweiß | M2.6 x 14 | -10 bis 60 | V-0 | ||
3.68 € | 4 Arbeitstage | 10 | 80.6 | 43.5 | 100.6 | Dunkelgrau | M2.6 x 14 | -10 bis 60 | V-0 | ||
3.68 € | 4 Arbeitstage | 10 | 80.6 | 43.5 | 100.6 | Grauweiß | M2.6 x 14 | -10 bis 60 | V-0 | ||
6.85 € | 4 Arbeitstage | 10 | 86 | 35 | 190 | Dunkelgrau | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
6.85 € | 4 Arbeitstage | - | 86 | 35 | 190 | Grauweiß | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
7.93 € | 4 Arbeitstage | 10 | 86 | 60 | 190 | Dunkelgrau | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
7.93 € | 4 Arbeitstage | 10 | 86 | 60 | 190 | Grauweiß | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
9.54 € | 4 Arbeitstage | - | 110.3 | 45 | 250.6 | Dunkelgrau | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
9.54 € | 4 Arbeitstage | 10 | 110.3 | 45 | 250.6 | Grauweiß | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
11.32 € | 4 Arbeitstage | 10 | 110.3 | 75 | 250.6 | Dunkelgrau | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
11.32 € | 4 Arbeitstage | 10 | 110.3 | 75 | 250.6 | Grauweiß | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
6.31 € | 4 Arbeitstage | - | 125.6 | 25 | 155.6 | Dunkelgrau | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
6.31 € | 4 Arbeitstage | - | 125.6 | 25 | 155.6 | Grauweiß | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
7.90 € |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 125.6 | 25 | 205.6 | Dunkelgrau | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
7.76 € | 5 Arbeitstage | 10 | 125.6 | 25 | 205.6 | Grauweiß | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
7.41 € | 4 Arbeitstage | 10 | 125.6 | 45 | 155.6 | Dunkelgrau | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
7.41 € | 4 Arbeitstage | 10 | 125.6 | 45 | 155.6 | Grauweiß | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
9.04 € | 4 Arbeitstage | 10 | 125.6 | 45 | 205.6 | Dunkelgrau | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
9.04 € | 4 Arbeitstage | 10 | 125.6 | 45 | 205.6 | Grauweiß | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
10.45 € | 4 Arbeitstage | - | 125.6 | 65 | 205.6 | Dunkelgrau | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 | ||
10.45 € | 4 Arbeitstage | 10 | 125.6 | 65 | 205.6 | Grauweiß | M3 x 16 | -10 bis 60 | V-0 |
Loading...
Werkstoff | Schwer entflammbarer ABS-Kunststoff | Schutzart (IP) | NA | Montagesockel | Ohne Montagesockel |
---|---|---|---|---|---|
Einbauposition | Nicht wählbar | Standard | UL |
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 87.04 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 20.11 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 16.23 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 39.06 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 7.99 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 29.70 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 43.41 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 74.09 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 19.62 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
BOXCO
Standardpreis 10.58 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 6.24 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.