Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 38.9 | 49.2 | ||
3.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 38.9 | 69.2 | ||
4.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 38.9 | 94.2 | ||
4.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 38.9 | 119.2 | ||
4.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 47 | 64 | ||
4.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 47 | 94 | ||
5.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 47 | 134 | ||
5.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 47 | 184 | ||
6.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 47 | 234 | ||
5.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 61.8 | 74 | ||
5.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 61.8 | 99 | ||
5.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 61.8 | 124 | ||
6.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 61.8 | 159 | ||
5.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 66.5 | 81 | ||
6.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 66.5 | 151 | ||
7.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 66.5 | 206 | ||
7.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 66.5 | 256 | ||
5.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 86.5 | 90.6 | ||
6.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 86.5 | 130.6 | ||
7.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 86.5 | 170.6 | ||
7.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 86.5 | 220.6 | ||
6.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100.2 | 85.6 | ||
7.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100.2 | 160.1 | ||
7.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100.2 | 195.6 | ||
7.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 136.5 | 115.6 | ||
8.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 136.5 | 155.6 | ||
8.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 136.5 | 205.6 | ||
9.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 136.5 | 255.6 | ||
9.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 186.1 | 147.8 | ||
11.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 186.1 | 187.8 | ||
12.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 186.1 | 237.8 | ||
14.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 186.1 | 287.8 |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | Werkstoff | Aluminium (A1050P) | Einbauposition | Innen |
---|---|---|---|---|---|
Farbe/Oberflächenbehandlung | Silber-Alumit-Beschichtung | t(mm) | 1.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften