Teilenummer
|
---|
EMC-MBA12-05 |
EMC-MBA12-08 |
EMC-MBA16-10 |
EMC-MBA20-13 |
EMC-MBA20M-11 |
EMC-MBA25-18 |
EMC-MBA32-25 |
EMC-MBA40-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubengröße | Passende Drahtgröße (mm) | Durchmesser Montagebohrung (mm) | Schraubenlänge (mm) | Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil | Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12 x 1,5 | 5,3 bis 3 | 12,4 bis 12,8 | 8 | 17/17 | 8 | |
11.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12 x 1,5 | 7,8 bis 4,5 | 12,4 bis 12,8 | 8 | 17/17 | 8 | |
18.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16 X 1,5 | 10 bis 6 | 16,4 bis 16,8 | 9 | 22/22 | 10.5 | |
24.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20 X 1,5 | 14 bis 9 | 20,5 bis 21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | |
22.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20 X 1,5 | 11,1 bis 7 | 20,5 bis 21 | 9.5 | 24/24 | 12.5 | |
31.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25 x 1,5 | 18 bis 14 | 25,5 bis 26 | 12 | 32/32 | 18.5 | |
56.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32 x 1,5 | 25 bis 18 | 32,6 bis 33,2 | 12.5 | 41/41 | 25 | |
114.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40 x 1,5 | 30 bis 24 | 40,6 bis 41,2 | 15 | 50/50 | 32 |
Loading...
Dichtungsform | Ausführung A | Farbe | Glänzend silbern | Geltende Standards | CE |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Korpus | Messing, vernickelt | IP-Schutzgrad | IP68/5 Luftdruck | Eigenschaften | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubengröße
Passende Drahtgröße(mm)
Durchmesser Montagebohrung(mm)
Schraubenlänge(mm)
Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil
Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften