Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MG12A-05GN-SH |
MG12A-08GN-SH |
MG16A-10GN-ST-SH |
MG20A-14GN-ST-SH |
MG20AM-11GN-SH |
MG25A-18GN-ST-SH |
MG32A-25GN-ST-SH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubenausführung | Schraubengröße | Passende Drahtgröße (mm) | Durchmesser Montagebohrung (mm) | Schraubenlänge (mm) | Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil | Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung langes Gewinde | M12 x 1,5 | 5,3 bis 3 | 12,4 bis 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | ||
7.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung langes Gewinde | M12 x 1,5 | 7,8 bis 4,5 | 12,4 bis 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | ||
7.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung kurzes Gewinde | M16 X 1,5 | 10 bis 6 | 16,4 bis 16,8 | 10 | 22/22 | 10.5 | ||
9.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung kurzes Gewinde | M20 X 1,5 | 14 bis 9 | 20,5 bis 21 | 10 | 27/27 | 14 | ||
7.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung langes Gewinde | M20 X 1,5 | 12 bis 7 | 20,5 bis 21 | 15 | 24/24 | 12.5 | ||
13.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung kurzes Gewinde | M25 x 1,5 | 18 bis 14 | 25,5 bis 26 | 10 | 33/33 | 19 | ||
19.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung kurzes Gewinde | M32 x 1,5 | 25 bis 18 | 32,6 bis 33,2 | 11 | 41/42 | 25 |
Loading...
Dichtungsform | Ausführung A | Farbe | Grün | Geltende Standards | CE |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Korpus | Nylon 46 | IP-Schutzgrad | IP68/5 Luftdruck | Eigenschaften | Wärmebeständig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubenausführung
Schraubengröße
Passende Drahtgröße(mm)
Durchmesser Montagebohrung(mm)
Schraubenlänge(mm)
Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil
Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften