Schwer entflammbare Kabelverschraubung mit Gewinde

Schwer entflammbare Kabelverschraubung mit Gewinde
  • Mengenrabatt
IP68 standard heat resistant super gland with perfect sealing effectiveness

[Features]
The combination of UL94V grade nylon product (noted for its flame retardancy) with silicone seals is ideal for equipment requiring a higher degree of flame retardancy.
▪ Lock nut is not included in the NPA series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG12A-05B-V0
MG12A-08B-V0
MG16A-10B-ST-V0
MG20A-14B-ST-V0
MG20AM-11B-V0
MG25A-18B-ST-V0
MG32A-25B-ST-V0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubenausführung Schraubengröße Passende Drahtgröße
(mm)
Durchmesser Montagebohrung
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus
(mm)

3.66 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ausführung langes GewindeM12 x 1,55,3 bis 312,4 bis 12,8918/197.8

3.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ausführung langes GewindeM12 x 1,57,8 bis 4,512,4 bis 12,8918/197.8

4.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ausführung kurzes GewindeM16 X 1,510 bis 616,4 bis 16,81022/2210.5

4.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ausführung kurzes GewindeM20 X 1,514 bis 920,5 bis 211027/2714

5.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ausführung langes GewindeM20 X 1,512 bis 720,5 bis 211524/2412.5

11.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ausführung kurzes GewindeM25 x 1,518 bis 1425,5 bis 261033/3319

12.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ausführung kurzes GewindeM32 x 1,525 bis 1832,6 bis 33,21141/4225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungsform Ausführung A Farbe Schwarz Geltende Standards CE
Werkstoff Korpus Nylon 66 (UL94V-0) IP-Schutzgrad IP68/5 Luftdruck Eigenschaften Schwer entflammbar

Technischer Support