Wasserdichte geriffelte Verschraubung aus Nylon【10-50 Stk. pro Packung】

Wasserdichte geriffelte Verschraubung aus Nylon
  • Mengenrabatt
This is an IP68 corrugated connection gland that is completely waterproof when combined with an NGN tube.

[Features]
・The perfect seal completely blocks out external water, oil, and dust, protecting cables and internal precision parts.
· For various machinery equipment, vehicles, control systems, movable parts of machinery, motors, internal combinations in distribution boards and control boxes, industrial building, lighting fixtures/equipment, communication equipment, instrumentation, display devices, various plants, and general electrical facilities etc.
· The main unit is inserted in the mounting hole and then either tightened from the backside using a lock nut or secured by twisting the main body into the screw hole on the case side.
・After removing the seal nut and passing it through the corrugated tube side, insert a rubber seal into the corrugated tube.
・Insert the corrugated tube with a rubber seal on the tip into the main body.

If you twist the seal nut into the main body, the corrugated tube will be waterproof.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-FGW13-10B
N-FGW17-13B
N-FGW21-15B
N-FGW21-18B
N-FGW21-21B
N-FGW26-28B
N-FGW33-34B
N-FGW42-42B
N-FGW48-48B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubengröße Durchmesser Montagebohrung
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus
(mm)
Maximaler Rohrdurchmesser
(φ mm)
Passendes AVC-Wellblech

99.70 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10G(PF)1/413,5 bis 13,99810(NGN-07B) 1/4"

104.54 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G(PF)3/817 bis 17,41010.513(NGN-10B) 5/16"

95.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10G(PF)1/221,4 bis 21,9101416(NGN-12B) 3/8"

85.78 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G(PF)1/221,4 bis 21,9101418.3(NGN-14B) 3/8"

116.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G(PF)1/221,4 bis 21,9101522(NGN-17B) 1/2"

141.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -G(PF)3/426,9 bis 27,4152028.5(NGN-23B) 3/4"

56.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10G(PF)3/433,8 bis 34,4152734.5(NGN-28B) 1"

71.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G(PF)1 1/442,5 bis 43,12033.543(NGN-36B) 1 1/4"

117.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G(PF)1 1/248,4 bis 49204148(NGN-40B) 1 1/2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Geltende Standards CE Werkstoff Korpus Nylon 66 (UL94 V-2)
IP-Schutzgrad IP68/5 Luftdruck

Technischer Support