Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SG-80W |
SG-90 |
SG-90W |
SG-100 |
SG-100W |
SG-150 |
SG-150W |
SG-200 |
SG-200W |
SG-250 |
SG-250W |
SG-300 |
SG-300W |
SG-360 |
SG-360W |
SG-450 |
SG-450W |
SG-550 |
SG-550W |
SG-H360 |
SG-H360W |
SG-S275 |
SG-S275W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Farbe | Environment resistance | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | Betriebstemperaturbereich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 1,0 - 17 | 82 | 1.9 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 98 | –40 °C bis +105 °C | ||
21.77 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 19 | 95 | 2.2 | [Sonstige] Lichtdurchlässig weiß | - | 98 | –40 °C bis +85 °C | ||
28.57 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 19 | 95 | 2.2 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 98 | –40 °C bis +105 °C | ||
1.98 € | 100 Stk. pro Packung | 3 Packungen | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 1,5 - 22 | 100 | 2.6 | [Sonstige] Lichtdurchlässig weiß | - | 102.9 | –40 °C bis +85 °C | |
2.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 1,5 - 22 | 100 | 2.6 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 102.9 | –40 °C bis +105 °C | ||
3.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 1,5 - 38 | 150 | 3.4 | [Sonstige] Lichtdurchlässig weiß | - | 176.4 | –40 °C bis +85 °C | |
3.86 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 1,5 - 38 | 150 | 3.4 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 176.4 | –40 °C bis +105 °C | ||
7.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2,0 - 54 | 200 | 4.4 | [Sonstige] Lichtdurchlässig weiß | - | 225.4 | –40 °C bis +85 °C | |
7.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2,0 - 54 | 200 | 4.4 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 225.4 | –40 °C bis +105 °C | ||
12.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2,0 - 60 | 250 | 4.4 | [Sonstige] Lichtdurchlässig weiß | - | 313.6 | –40 °C bis +85 °C | |
16.10 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2,0 - 60 | 250 | 4.4 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 313.6 | –40 °C bis +105 °C | ||
17.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 3,0 - 85 | 300 | 4.5 | [Sonstige] Lichtdurchlässig weiß | - | 343 | –40 °C bis +85 °C | ||
21.54 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 3,0 - 85 | 300 | 4.5 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 343 | –40 °C bis +105 °C | ||
27.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 3,0 - 105 | 364 | 5 | [Sonstige] Lichtdurchlässig weiß | - | 392 | –40 °C bis +85 °C | ||
33.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 3,0 - 105 | 364 | 5 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 392 | –40 °C bis +105 °C | ||
32.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 6,0 - 120 | 450 | 8 | [Sonstige] Lichtdurchlässig weiß | - | 833 | –40 °C bis +85 °C | ||
39.45 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6,0 - 120 | 450 | 8 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 833 | –40 °C bis +105 °C | ||
39.23 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 10,0 - 150 | 550 | 13 | [Sonstige] Lichtdurchlässig weiß | - | 1127 | –40 °C bis +85 °C | ||
37.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 10,0 - 150 | 550 | 13 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 1127 | –40 °C bis +105 °C | ||
19.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 5,0 - 105 | 364 | 7.8 | [Sonstige] Lichtdurchlässig weiß | - | 666.4 | –40 °C bis +85 °C | ||
20.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 5,0 - 105 | 364 | 7.8 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 666.4 | –40 °C bis +105 °C | ||
19.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2,5 - 75 | 275 | 3.4 | [Sonstige] Lichtdurchlässig weiß | - | 176.4 | –40 °C bis +85 °C | |
23.58 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2,5 - 75 | 275 | 3.4 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 176.4 | –40 °C bis +105 °C |
Loading...
Material | Nylon 6,6 | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Representative Standard | UL |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Farbe
Environment resistance
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Betriebstemperaturbereich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften