Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SG-M80 |
SG-M80W |
SG-M100 |
SG-M100W |
SG-M200 |
SG-M200W |
SG-S100 |
SG-S100W |
SG-S150 |
SG-S150W |
SG-S175 |
SG-S175W |
SG-S200 |
SG-S200W |
SG-ST100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Farbe | Environment resistance | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | Betriebstemperaturbereich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1,0 - 16 | 80 | 1.8 | Halbdurchsichtig | - | 53.9 | –40 °C bis +85 °C | ||
33.94 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1,0 - 16 | 80 | 1.8 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 53.9 | –40 °C bis +105 °C | |
15.19 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 1,0 - 20 | 100 | 1.8 | Halbdurchsichtig | - | 53.9 | –40 °C bis +85 °C | ||
27.41 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1,0 - 20 | 100 | 1.8 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 53.9 | –40 °C bis +105 °C | |
11.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2,0 - 54 | 201 | 3.4 | Halbdurchsichtig | - | 176.4 | –40 °C bis +85 °C | ||
13.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2,0 - 54 | 201 | 3.4 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 176.4 | –40 °C bis +105 °C | ||
19.87 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1,0 - 23 | 105 | 2.2 | Halbdurchsichtig | - | 78.4 | –40 °C bis +85 °C | ||
33.59 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1,0 - 23 | 105 | 2.2 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 78.4 | –40 °C bis +105 °C | ||
8.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2,0 - 32 | 145 | 2.6 | Halbdurchsichtig | - | 102.9 | –40 °C bis +85 °C | ||
16.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2,0 - 32 | 145 | 2.6 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 102.9 | –40 °C bis +105 °C | |
7.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2,0 - 47 | 175 | 2.6 | Halbdurchsichtig | - | 102.9 | –40 °C bis +85 °C | ||
9.78 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2,0 - 47 | 175 | 2.6 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 102.9 | –40 °C bis +105 °C | ||
13.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2,0 - 54 | 200 | 2.6 | Halbdurchsichtig | - | 102.9 | –40 °C bis +85 °C | ||
20.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2,0 - 54 | 200 | 2.6 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | 102.9 | –40 °C bis +105 °C | |
20.98 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1,0 - 22 | 104 | 2.4 | Halbdurchsichtig | - | 78.4 | –40 °C bis +85 °C |
Loading...
Material | Nylon 6,6 | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Representative Standard | UL |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Farbe
Environment resistance
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Betriebstemperaturbereich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften