Teilenummer
|
---|
SG-H200W |
SG-H250 |
SG-H300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Farbe | Environment resistance | Betriebstemperaturbereich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 5,0 - 50 | 200 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | –40 °C bis +105 °C | ||
19.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5,0 - 66 | 250 | Halbdurchsichtig | - | –40 °C bis +85 °C | ||
21.54 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5,0 - 82 | 300 | Halbdurchsichtig | - | –40 °C bis +85 °C |
Loading...
Width(mm) | 8.7 | Material | Nylon 6,6 | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL | Zugfestigkeit der Schlaufe(N) | 600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Farbe
Environment resistance
Betriebstemperaturbereich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften