Hook repeat tie release type【100 Stk. pro Packung】

Hook repeat tie release type

Re-use type in which the tie is bound and there is a hook that secures the excess flap

[Features]
· Re-use type in which the tie is bound and there is a hook that secures the excess flap.
· Can be used for improved economy thanks to the ease of attachment and detachment.
· Suitable for packaging that protects products that are adverse to dust, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SG-FR100
SG-FR100W
SG-FR150
SG-FR150W
SG-FR200
SG-FR200W
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Color Environment resistance Operating Temperature Range

7.34 €

100 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage Vollständig kompatibel5.0 to 20100Semi-Transparent--40°C to 85°C

8.68 €

100 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage Vollständig kompatibel5.0 to 20100BlackWeather-Resistant / Heat Resistant-40°C to 105°C

8.43 €

100 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Vollständig kompatibel5.0 to 38155Semi-Transparent--40°C to 85°C

9.96 €

100 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Vollständig kompatibel5.0 to 38155BlackWeather-Resistant / Heat Resistant-40°C to 105°C

10.40 €

100 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage Vollständig kompatibel5.0 to 55205Semi-Transparent--40°C to 85°C

12.30 €

100 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage Vollständig kompatibel5.0 to 55205BlackWeather-Resistant / Heat Resistant-40°C to 105°C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 7.4 Material Nylon 6,6 Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2
Special Function/Application Re-bandable (Includes Velcro Tape) Representative Standard UL Loop tensile strength(N) 300

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support