Teilenummer
|
---|
SG-R150 |
SG-R150W |
SG-R200 |
SG-R200W |
SG-R250 |
SG-R250W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Farbe | Environment resistance | Betriebstemperaturbereich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12 € 6.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5,0 - 38 | 150 | Halbdurchsichtig | - | –40 °C bis +85 °C | |
23.14 € 6.94 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5,0 - 38 | 150 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | –40 °C bis +105 °C | |
23.60 € 7.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5,0 - 55 | 200 | Halbdurchsichtig | - | –40 °C bis +85 °C | |
13.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 5,0 - 55 | 200 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | –40 °C bis +105 °C | ||
20.12 € 6.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5,0 - 70 | 250 | Halbdurchsichtig | - | –40 °C bis +85 °C | |
21.90 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 5,0 - 70 | 250 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | –40 °C bis +105 °C |
Loading...
Width(mm) | 7.4 | Material | Nylon 6,6 | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Special Function/Application | Erneut bindbar (einschließlich Klettband) | Representative Standard | UL | Zugfestigkeit der Schlaufe(N) | 294 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Farbe
Environment resistance
Betriebstemperaturbereich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften