Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Connector series initials | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Prüfspannung (V eff) | Passendes Drahtsignal (AWG) | Gehäusegröße | Steckverbinderausführung | Außendurchmesser passendes Kabeloberfläche (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | D E F | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | 480 | 1,450 | #22 | 1B | Für Plattenmontage | - | ||
98.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | D E F | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 7 | 350 | 1,050 | #22 | 1B | Für Plattenmontage | - | |
84.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | D E F | Weiblich (Buchse) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | 380 | 1,150 | #22 | 1B | Für Plattenmontage | - | ||
99.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | D E F | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 30 | 580 | 1,750 | #16 | 2B | Für Plattenmontage | - | ||
109.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | D E F | Weiblich (Buchse) | 10 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 8 | 430 | 1,300 | #22 | 2B | Für Plattenmontage | - | ||
154.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | D E F | Weiblich (Buchse) | 14 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 6.5 | 450 | 1,350 | #22 | 2B | Für Plattenmontage | - | ||
166.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | D E F | Weiblich (Buchse) | 16 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 6 | 420 | 1,250 | #22 | 2B | Für Plattenmontage | - | ||
137.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | D E F | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 25 | 500 | 1,500 | #16 | 3B | Für Plattenmontage | - | ||
82.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | D E F | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 10 | 480 | 1,450 | #22 | 1B | Gerade Ausführung | 4,2 bis 5,2 | ||
102.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | D E F | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 10 | 480 | 1,450 | #22 | 1B | Gerade Ausführung | 5,2 bis 6,2 | |
91.95 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | D E F | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 10 | 480 | 1,450 | #22 | 1B | Gerade Ausführung | 6,2 bis 7,2 | ||
99.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | D E F | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Kabel | 9 | 380 | 1,150 | #22 | 1B | Gerade Ausführung | 4,2 bis 5,2 | ||
101.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | D E F | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Kabel | 9 | 380 | 1,150 | #22 | 1B | Gerade Ausführung | 5,2 bis 6,2 | ||
105.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | D E F | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 7 | 350 | 1,050 | #22 | 1B | Gerade Ausführung | 4,2 bis 5,2 | |
103.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | D E F | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 7 | 350 | 1,050 | #22 | 1B | Gerade Ausführung | 5,2 bis 6,2 | ||
117.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | D E F | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 380 | 1,150 | #22 | 1B | Gerade Ausführung | 6,2 bis 7,2 | |
133.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | D E F | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Kabel | 30 | 580 | 1,750 | #16 | 2B | Gerade Ausführung | 4,2 bis 5,2 | |
133.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | D E F | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Kabel | 30 | 580 | 1,750 | #16 | 2B | Gerade Ausführung | 7,2 bis 8,2 | |
121.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | D E F | Männlich (Stecker) | 10 | Kabel-zu-Kabel | 8 | 430 | 1,300 | #22 | 2B | Gerade Ausführung | 7,2 bis 8,2 | |
135.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | D E F | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 19 | 420 | 1,250 | #16 | 3B | Gerade Ausführung | 7,7 bis 9,2 | |
191.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | G / H / I | Weiblich (Buchse) | 10 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 8 | 430 | 1,300 | #22 | 2B | Für Plattenmontage | - | |
182.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | G / H / I | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 19 | 420 | 1,250 | #16 | 3B | Für Plattenmontage | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Methode zum Entfernen | Einfachwirkende Ausführung | Schutzart | IP50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Prüfspannung(V eff)
Passendes Drahtsignal(AWG)
Gehäusegröße
Steckverbinderausführung
Außendurchmesser passendes Kabeloberfläche(φ mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften