Steckverbinder Serie Han A (Schrauben-Verdrahtung)

Steckverbinder Serie Han A (Schrauben-Verdrahtung)
  • Mengenrabatt
This is a compact type in the Han series. Space saving, and screw-type connection does not require special tools (Models are separated using "-" rather than spaces)..

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09-20-003-2611
09-20-003-2711
09-20-010-2612
09-20-010-2812
09-20-016-2612
09-20-016-2812
09-20-016-2813
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendbarer Stift / Kontakt Anzahl der Kerne Zulässiger Strom
(A)
Zulässige Spannung
(V)

13.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker310230/400

18.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse310230/400

22.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker1016250

30.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse1016250

37.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker1616250

51.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse1616250

47.68 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse3216250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Anfangsbuchstaben der Steckverbinderserie G / H / I G·H·I Für Hochleistungsanwendungen
Anwendung Kabel-zu-Kabel Drahtverbindungsmethode Befestigung mit Schrauben Verbindungsrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) IP65/67 Repräsentativer Standard UL / CSA Art Sonstige

Technischer Support