Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09-12-007-3001 |
09-12-007-3101 |
09-12-012-3001 |
09-12-012-3101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anwendbarer Stift / Kontakt | Anzahl der Kerne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 7 | |
16.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 7 | |
18.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | |
18.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 12 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Anfangsbuchstaben der Steckverbinderserie | G / H / I | G·H·I | Für Hochleistungsanwendungen |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabel-zu-Kabel | Zulässiger Strom(A) | 10 | Zulässige Spannung(V) | 600 / 400 |
Drahtverbindungsmethode | Crimp | Verbindungsrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | IP65/67 |
Repräsentativer Standard | UL / CSA | Kabelauszugsrichtung | ○ | Art | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendbarer Stift / Kontakt
Anzahl der Kerne
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften